ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能

通常単価(税別)
5,2804,174
税込単価
5,8084,591
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・火口が細いためロウ付けしやすい炎形状です。・空気調節リングで炎形状を調節できます。・360°...

詳細を確認

型番:

BT-20ZG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-20ZGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1800
発熱量(kcal/h)
2600
燃焼時間(分/缶)
60
トラスココード
327-7984
質量(g)
585
特長
火口が細いためロウ付けしやすい炎形状です。
仕様
圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
用途
4分銅管の硬ロウ付けに。
付属品
ガスボンベR-200(200g)1本

型番リスト

表示件数
型番
BT-20ZG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,2804,174
( 4,591 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・火口が細いためロウ付けしやすい炎形状です。
・空気調節リングで炎形状を調節できます。
・360°どんな角度でも使用できます。
【用途】
・4分銅管の硬ロウ付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能の型番BT-20ZGのページです。 型番BT-20ZGに関する仕様情報を記載しております。
スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能
スパークエース ガス圧調整弁付
スパークエース 連続使用ボタン付
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
トーチ・アン 炎温度1600℃
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士新富士バーナーサカエ富士レッキス工業
通常価格5,2807,8607,6005,40011,10012,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチ-ガストーチ
炎温度(℃)1800145015001600約19001600
発熱量(kcal/h)260029002640300029002000
燃焼時間(分/缶)60607070約5055
トラスココード327-7984171-1423294-6866-816-2404-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト