17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 炎温度(℃)

    ~mm
  • 発熱量(kcal/h)

    ~mm
  • 燃焼時間(分/缶)

    ~mm
  • 火口外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 適合機種

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 内容量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

“スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)

通常単価(税別)
90011,600特別価格
税込単価
99012,760特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・360°どんな角度でも使用できます。・手元操作方式で、着火・消火の片手作業が可能です。・4分...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

炎温度

(℃)

発熱量

(kcal/h)

燃焼時間

(分/缶)

火口外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

長さ(mm)

適合機種

幅(mm)

内容量(g)

仕様

最小発注数量
1550
3100
60
20
4956805001550
292-4986
630.000
86
166
R200・HP200
48
185
圧電点火式専用ガスボンベ(HP-200・R-200)
1個
1900
3300
80
16.0
4956805001567
292-4978
610.000
81
208
R200・HP200
42
185
圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
1個
-
-
-
-
-
215-3700
350
-
-
-
-
-
圧電点火式専用ガスボンベ(HP-200・R-200)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,6007,963
( 8,759 )
1日目
11,6007,963
( 8,759 )
1日目
900
( 990 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・360°どんな角度でも使用できます。
・手元操作方式で、着火・消火の片手作業が可能です。
・4分までの銅管ロウ付け作業ができます。
・ガス圧調整弁付です。
【用途】
・樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スーパーエース”(ねじ込み式・寒冷地対応)
スパークエース ガス圧調整弁付
スパークエース 連続使用ボタン付
スパークエース BT-20SA/R-200
スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能
トーチ・アン(寒冷地対応タイプ)
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士レッキス工業
通常価格900-7,8607,600919 -5,2809,937
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
特長360°どんな角度でも使用できます。ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。連続使用ボタン付です。ボンベはプロパン30%・ブタン70%混合のパワータイプです。火口が細いためロウ付けしやすい炎形状です。-
用途樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。2分までの銅管ロウ付け作業、各種パイプあぶり作業に。樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。各種パイプあぶり作業に。各種パイプあぶり作業に。4分銅管の硬ロウ付けに。-
付属品ガスボンベHP-200(185g)1本ガスボンベR-200(200g)1本ガスボンベR-200(200g)1本ガスボンベR-200(200g)1本ガスボンベR-200(200g)1本-
よく一緒に購入される商品

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト