ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スパークエース 連続使用ボタン付

通常単価(税別)
7,6005,405
税込単価
8,3605,946
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・連続使用ボタン付です。・360°どんな角度でも使用できます。・空気調節レバーの開閉で炎を自在...

詳細を確認

型番:

BT-20VX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT-20VXの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1500
発熱量(kcal/h)
2640
燃焼時間(分/缶)
70
トラスココード
294-6866
質量(g)
640
特長
連続使用ボタン付です。
仕様
圧電点火式専用ガスボンベ(R-200・HP-200)
用途
樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。各種パイプあぶり作業に。
付属品
ガスボンベR-200(200g)1本

型番リスト

表示件数
型番
BT-20VX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,6005,405
( 5,946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続使用ボタン付です。
・360°どんな角度でも使用できます。
・空気調節レバーの開閉で炎を自在に操作できます。
【用途】
・樹脂成型品のバリ取りの連続作業に。
・各種パイプあぶり作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパークエース 連続使用ボタン付の型番BT-20VXのページです。 型番BT-20VXに関する仕様情報を記載しております。
スパークエース 連続使用ボタン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパークエース 連続使用ボタン付
スパークエース ガス圧調整弁付
スパークエース 空気調節リングで炎形状を調節可能
サカエ富士 スパークエース BT-20ZA
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
ガスバーナー8000
メーカーサカエ富士サカエ富士サカエ富士サカエ富士新富士バーナースタイル・インデックス
通常価格7,6007,8605,28011,1004,8507,755
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチ-ガストーチガストーチ
炎温度(℃)150014501800約190016001800
発熱量(kcal/h)264029002600290030003838
燃焼時間(分/缶)706060約507080
トラスココード294-6866171-1423327-7984816-2404--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト