17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

通常単価(税別)
70,67571,281特別価格
税込単価
77,74378,409特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。・カセットコンセントを使用、コンセント部の...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

保護機能

最小発注数量
337-7342
安全ブレーカ(15A)
1個
337-7351
過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,28163,033
( 69,336 )
1日目
70,67565,869
( 72,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧降下が少なく、安定した100Vが供給されます。
・カセットコンセントを使用、コンセント部の交換が簡単になりました。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
ニュートラパック(降圧専用トランス)
ポータブルトランス PT-23SU
ハイパワー(昇圧専用トランス)
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
ポータブルトランスボーイ 屋内用 降圧専用
メーカー日動工業日動工業育良精機製作所日動工業日動工業育良精機製作所
通常価格70,675-46,665 -40,09025,059 -58,624 -19,927
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線長さ(m)2221.8--
電線太さ(mm2)2222--
電線芯数(C)333-3-
商品タイプ変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
特徴降圧専用降圧専用昇圧専用昇圧専用降圧専用降圧専用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング