17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパワー(昇圧専用トランス)

通常単価(税別)
21,80928,200
税込単価
23,99031,020
通常出荷日:1日目

【特長】・電圧ドロップを即解消。・電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぎます。・連続使用できます。

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    1.8
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • コンセント定格 (kVA)
    2
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    変圧器(トランス)
  • 特徴
    昇圧専用
  • 質量(g)
    8000
  • 電流(A)
    20
  • 出力電圧(V)
    115(白)×2、125(赤)×2
  • 入力電圧(V)
    AC100
  • 保護機能
    サーキットブレーカー(25A)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番容量
(KVA)
電流
(A)
入力→出力一次電線仕様
(電線種×芯×長さ)
保護機能仕様サイズ重量
(kg)
M-202.020100V 2P

115V(15%)×2/125V(25%)×2
2.0mm2×2芯×1.8mサーキットブレーカー(25A)普及型<連続定格>アース無、
入力プラグ/単相100V、
2P 15A
-8.0
M-E202.020100V 接地 2P (ポッキンプラグ)

115V(15%)×2/125V(25%)×2
2.0mm2×3芯×1.8mサーキットブレーカー(25A)標準型<連続定格>アース付、
入力プラグ/単相100V、
接地2P 15A
W200×
D180×
H170mm
8.0

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 電線芯数(C)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

電線芯数

(C)

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
2
通常プラグ
125-7595
1個
3
ポッキンプラグ
125-7609
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,809
( 23,990 )
1日目
28,200
( 31,020 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電圧ドロップを即解消。
・電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぎます。
・連続使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパワー(昇圧専用トランス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパワー(昇圧専用トランス)
ポータブルトランス PT-23SU
ニュートラパック(降圧専用トランス)
DC-AC正弦波インバーターEA812JC-31B
DC-ACインバーターEA812JA-34A
DC-ACインバーターEA812JA-14B、EA812JA-14C
メーカー日動工業育良精機製作所日動工業エスコエスコエスコ
通常価格21,809-40,09039,678 -37,2205,37029,225 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
対応電圧(V)単相100V単相100V三相200Vその他その他その他
電線長さ(m)1.8220.85約10.7
電線太さ(mm2)222---
コンセント定格(kVA)2-----
コンセント個数42-233
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング