17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

急速充電器

通常単価(税別)
27,09393,330特別価格
税込単価
29,802102,663特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・セルスターター機能がついた急速充電器。〔40A~200A〕・予備充電5分で完全始動、強力セル...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

NB-40/50/60

型番定格入力電圧適応バッテリー連続充電電流最大充電電流セルスタート時ピーク電流保護機能使用環境温度
NB-40AC100V(50/60Hz)12V6A8A40A(10秒MAX)ヒューズ管8A-5℃~40℃
NB-5010A15A50A(10秒MAX)ノーヒューズ
ブレーカ
サーモスタット
NB-6012A17A60A(10秒MAX)
型番タイマー機能出力ケーブル入力電線サイズ適応バッテリー容量質量
NB-40-3.5mm2×1.7m(赤・黒)
クリップ付
0.75mm2×2芯×1.5mW200×D205×H125mm26Ah~60Ah4.5kg
NB-505.5mm2×2m(赤・黒)
クリップ付
1.25mm2×2芯×2mW200×D175×H155mm26Ah~80Ah7.0kg
NB-6012時間1.25mm2×2芯×2mW200×D175×H155mm26Ah~80Ah7.0kg

<ご注意>
※ディーゼル車のセルスタートには使用できません。ディーゼル車にはNB-120以上の製品をお選びください。
※密閉型バッテリーへの充電は、過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。

NB-120/150

型番定格入力電圧適応バッテリー連続充電電流最大充電電流セルスタート時ピーク電流保護機能使用環境温度
NB-120AC100V(50/60Hz)12V
24V
12V:20A
24V:10A
12V:30A
24V:15A
120A(10秒MAX)ノーヒューズ
ブレーカ
サーモスタット
-5℃~40℃
NB-15012V:20A
24V:10A
12V:35A
24V:17.5A
150A(10秒MAX)
型番タイマー機能出力ケーブル入力電線サイズ適応バッテリー容量質量
NB-120-KIV8.0mm2×2m(赤・黒)
クリップ付
1.25mm2×2芯×2mW260×D235×H230mm35Ah~120Ah11.0kg
NB-15012時間1.25mm2×2芯×2mW260×D235×H230mm35Ah~120Ah12.0kg

<ご注意>
※ディーゼル車・ガソリン車どちらも使用可能。
※密閉型バッテリーへの充電は、過充電にならないよう充電電流に注意が必要です。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 電線長さ(m)

  • 電線太さ(mm2)

  • 奥行き(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 定格電流(A)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線長さ

(m)

電線太さ

(mm2)

奥行き

(mm)

トラスココード

質量(g)

定格電流(A)

高さ(mm)

幅(mm)

保護機能

タイマー機能

適用バッテリー

(V)

最小発注数量
1.5
0.75
205
326-6028
4500
40
125
200
ヒューズ管8A
-
12
1個
2
1.25
175
333-9149
7000
50
155
200
ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
-
12
1個
2
1.25
175
333-9157
7000
60
155
200
ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
12時間
12
1個
2
1.25
235
730-6831
11000
120
230
260
ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
-
12・24
1個
2
1.25
235
333-9131
12000
150
230
260
ノーヒューズブレーカー、サーモスタット
12時間
12・24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,09322,825
( 25,108 )
1日目
36,04628,061
( 30,867 )
1日目
38,83535,266
( 38,793 )
1日目
82,46076,794
( 84,473 )
1日目
93,33086,918
( 95,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルスターター機能がついた急速充電器。〔40A~200A〕
・予備充電5分で完全始動、強力セルスタート付の急速充電器、農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急速充電器のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
バッテリーの充電
5
満足度:5.0
同型を5年ほど使用しました。 120型で大きいバッテリーにも使用出来て 重さもこの程度なら持ち運べて便利です。 使い方も...もっと読む
0人が参考にしています。
バッテリー上がりへの備え
4
満足度:4.0
セルスタート付のため、いざという時に備えて購入。 冬期に活躍する機会がありそうなので、 小型、軽量で便利に使えそう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
急速充電器
降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)
ニュートラパック(降圧専用トランス)
変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)
ハイパワー(昇圧専用トランス)
ポータブルトランス PT-23SU
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業育良精機製作所
通常価格27,093-70,675 -46,665 -58,624 -25,059 -40,090
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
電線芯数(C)2333-3
商品タイプ充電器(バッテリー用)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)変圧器(トランス)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)200200-AC100-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング