ツール用品技術窓口

確定しました

ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付

通常単価(税別)
20,66216,922
税込単価
22,72818,614
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。・延長コード感覚で持ち運びも楽々。・過負荷・漏...

詳細を確認

型番:

HR-EK102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR-EK102の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ケーブル長(m)
10
定格電流(A)
15
電線仕様太さ(mm2)
2
電線仕様芯数(C)
3
仕様
屋内用
質量(kg)
2.3
コンセント個数
2
商品タイプ
延長コード
アース有無
電線種
SVCT
電線色
プラグ形状詳細
ハンドリール
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番電線色定格電線種電線長重量備考
HR-EK102接地2P 15A/125VSVCT 2.0mm2×3芯10m
(ソフト電線)
2.3kg・屋内型
・ポッキンプラグ

使用方法・使用事例

ハンドリール使用方法

ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付 使用例1

コードはからまないように背面取っ手部分に止めておきます。

ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付 使用例2

背面取っ手を握って巻取ります。

型番リスト

表示件数
型番
HR-EK102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,66216,922
( 18,614 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムよりコンパクト、延長コードより便利です。
・延長コード感覚で持ち運びも楽々。
・過負荷・漏電保護兼用兼用/アース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付の型番HR-EK102のページです。 型番HR-EK102に関する仕様情報を記載しております。
ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
トリプルポッキン(アース付)
スピコンハンドリール
延長コード(ポッキンプラグ付)
防雨ポッキン延長コード
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格20,66221,96921,15014,902 -13,6137,794 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜
プラグ形状その他その他その他その他その他-
ケーブル長(m)103010-10-
定格電流(A)151515151515
電線仕様太さ(mm2)2223.522
電線仕様芯数(C)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング