ツール用品技術窓口

確定しました

スピコンハンドリール

型番:

SH-E102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SH-E102の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ケーブル長(m)
10
定格電流(A)
15
電線仕様太さ(mm2)
2
電線仕様芯数(C)
3
仕様
屋内用
質量(kg)
2.3
トラスココード
152-6413
対応電圧(V)
単相100V
コンセント定格(kVA)
1.8
コンセント個数
2
商品タイプ
延長コード
アース有無
電線種
SVCT
電線色
プラグ形状詳細
ハンドリール

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器コンセント数重量
(kg)
備考
SH-E102ハンドリールタイプ
10m
アース付/サーキットブレーカー付
SVCT 2.0×3サーキットブレーカ―1+12.3kg・接地2P 15A 125V
・屋内型
・ポッキンプラグ

<こんな時に便利です!!>

  • グラインダーでのワイヤカップブラシの使用に
  • スポンジディスクでの研磨に
  • チップソーの研磨に
  • ステンレスの穴あけ、研磨加工時に焼けず仕上がりがきれい
  • 棒グラインダー等で穴あけ後のバリ取り
  • ホルソーでの穴あけ(φ60ホルソーでも使用可)
  • ハンマードリルでの穴あけ
  • 木工製品の仕上げに
  • 車などの塗装はがしに

外形図

スピコンハンドリール 外形図

注意・禁止事項

使用上のご注意

  • カーボンブラシ付きの機器以外は使用できません。
  • 電子制御を内蔵した機器は使用できません。
  • 速度調節は可変コンセント1個に対し1台の工具のみ使用してください。
  • 可変コンセントと通常コンセントの同時使用もできます。
  • 合計で15Aを超える機器には使用しないでください。
  • 雨や水のかかる所では使用しないでください。
  • 落下や衝撃を与えないでください。
  • 内部の改造や分解は絶対にしないでください。
  • 電気がこない場合はサーキットブレーカを確認してください。
    ※工具にトルクを掛けない状態で速度を落としていくと工具内でカラカラと音がする事が有りますが、異常では有りません。そのまま作業を行うと音は無くなります。

型番リスト

表示件数
型番
SH-E102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,15016,941
( 18,635 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スピードコントロール機能付ハンドリールです。ブラシモーター専用です。(20%~90%減)

【特長】
・使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
・ブラシモータータイプの100V電動工具の回転数を自在に落とすことが出来る。
・20~90%減まで調整でき回転数を落としても電動工具のトルクが落ちることはありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピコンハンドリールの型番SH-E102のページです。 型番SH-E102に関する仕様情報を記載しております。
スピコンハンドリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピコンハンドリール
ハンドリール 100V 3芯×10m 緑 アース過負荷漏電しゃ断器付
トリプルポッキン(アース付)
延長コード(ポッキンプラグ付)
防雨ポッキン延長コード
トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格21,15020,66221,96914,902 -13,6137,794 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
プラグ形状その他その他その他その他その他-
ケーブル長(m)101030-10-
定格電流(A)151515151515
電線仕様太さ(mm2)2223.522
電線仕様芯数(C)333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

延長コードカテゴリの売れ筋ランキング