17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用 PIPB-EK-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラグインポッキンブレーカ 過負荷漏電保護兼用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PIPB-EK-T

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です

指定中の仕様・寸法情報

プラグ形状
その他
ケーブル長(m)
0.45
定格電流(A)
15
電線仕様太さ(mm2)
2
電線仕様芯数(C)
3
仕様
屋内型
質量(kg)
0.4
トラスココード
359-8632
対応電圧(V)
単相100V
コンセント個数
3
商品タイプ
延長コード
アース有無

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト