17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防雨・防塵型電工ドラム(アース付)

通常単価(税別)
49,25051,872
税込単価
54,17557,059
通常出荷日:1日目

【特長】・三相200V防雨型ドラムです。・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。

  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント定格 (kVA)
    5
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • コンセント仕様個数
    3
  • 電線仕様芯数(C)
    4
  • 電線仕様長さ(m)
    30
  • コンセント仕様定格
    3P・19A・250V アース付
  • コンセント仕様形状
    [[四相1]]
  • 温度センサー
    -
  • 通電ランプ
  • 接地端子
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 電線太さ(mm2)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 定格電流(A)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線太さ

(mm2)

JANコード

トラスココード

質量(g)

定格電流(A)

最小発注数量
2
4937305038451
327-2575
9500
5
1個
3.5
4937305038468
327-2567
12700.0
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,250
( 54,175 )
1日目
51,872
( 57,059 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三相200V防雨型ドラムです。
・防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防雨・防塵型電工ドラム(アース付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防雨・防塵型電工ドラム(アース付)
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
コードリール マルチテモートリール"防雨型 ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格49,250-32,671 -36,933 -30,60238,973 -31,956
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)30303030-27
電線芯数(C)433333
コンセント定格(kVA)51.51.5125-1.8
コンセント個数333332
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング