17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m

通常単価(税別)
40,27326,153
税込単価
44,30028,768
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。【特長】・アース線の接地が確実かコンセントに差し込むだけで...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • トラスココード
    209-8806
  • 質量(g)
    7500

型番:

GNF-EB34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
GNF-EB3430m
アース付
VCT 2.0×3アース・漏電保護専用
15mA感度
47.5・接地 2P 15A 125V
・アースチェックポッキンプラグ
・手動復帰型センサー付
・屋内型

外形図

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m 外形図

使用方法・使用事例

接地確認

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 仕様1
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース付 30m 仕様2

※アースが接続されていないか、もしくはコンセント側でアース線が断線している場合は点灯しません

GNF-EB34の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
4
商品タイプ
コードリール
トラスココード
209-8806
質量(g)
7500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GNF-EB34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,27326,153
( 28,768 )
1日目

詳細情報

基本情報

ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。

【特長】
・アース線の接地が確実かコンセントに差し込むだけでプラグのランプで見てわかる。
・アースチェックポッキンプラグ大地接地の有無を光って知らせるアースチェックポッキンプラグ採用。
・アース付きコンセントにポッキンプラグを差し込んだ際、接地が確実に取れていれば、ポッキン内のランプが点灯し接地の有無を一目で確認できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30mの型番GNF-EB34のページです。 型番GNF-EB34に関する仕様情報を記載しております。
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
BX-331K サンタイガーレインボーリール(屋外用) 30m 接地付 過負荷付漏電遮断器
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッド日動工業
通常価格40,27320,556 -43,381 -14,64553,87449,041 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)301030103030
電線太さ(mm2)22223.52
電線芯数(C)333333
コンセント個数423233

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング