17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ドラム 防雨防塵型

通常単価(税別)
17,334
税込単価
19,067
通常出荷日:1日目

【特長】・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。・防雨型の使用で安心。

  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    2
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • コード長さ
    30
  • アース有無
    ×
  • アースチェックランプ有無
    ×
  • 手動型復帰センサー有無
    ×
  • 自動復帰型センサー有無
    ×
  • ポッキンプラグ有無
    ×
  • トラスココード
    290-2044
  • 質量(g)
    6900
  • 電線仕様
    VCT

型番:

NPW-303
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
NPW-30330m
アース無
VCT 2.0×2-36.9・2P 15A 125V
・防雨・防塵型
・屋外型

NPW-303の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
2
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
コード長さ
30
アース有無
×
アースチェックランプ有無
×
手動型復帰センサー有無
×
自動復帰型センサー有無
×
ポッキンプラグ有無
×
トラスココード
290-2044
質量(g)
6900
電線仕様
VCT

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NPW-303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,334
( 19,067 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い。
・防雨型の使用で安心。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム 防雨防塵型の型番NPW-303のページです。 型番NPW-303に関する仕様情報を記載しております。
電工ドラム 防雨防塵型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム 防雨防塵型
防雨・防塵型電工ドラム
電工ドラム 防雨防塵型 100V 屋外型 リペアポッキンドラム
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格17,33419,821 -29,237 -32,671 -36,933 -28,295
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)233333
コンセント個数333333
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング