17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ドラム スイッチリール 100V 10m

通常単価(税別)
10,46513,002
税込単価
11,51214,302
通常出荷日:1日目

巻き取り部のみ回転。本体に工具のプラグを挿したまま電線の出し巻きが可能。 抜けにくいL型プラグ。電源側...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

電工ドラム スイッチリール 100V 10m SW-104外観図

SW-104

電工ドラム スイッチリール 100V 10m SW-E13外観図

SW-E13

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量(kg)
SW-104VCTF2.0×2410mタイプアース無、2P 15A 125V2.4
SW-E13VCTF2.0×3310mタイプアース付、接地2P 15A 125V2.6

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 電線芯数(C)

  • コンセント個数

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

電線芯数

(C)

コンセント個数

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
2
4
209-8890
2400
1個
3
3
209-8911
2600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,465
( 11,512 )
1日目
13,002
( 14,302 )
1日目

詳細情報

基本情報

巻き取り部のみ回転。本体に工具のプラグを挿したまま電線の出し巻きが可能。 抜けにくいL型プラグ。電源側のWコンセントが使用可。
【特長】
・各コンセントスイッチ付ドラムスイッチの無い投光器等に最適です。
・わずらわしいコードの抜差し減らす!!
・工場扇などスイッチのON/OFFを一度に手元で行える!!
・実験室などの計測機器などに・・!!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工ドラム スイッチリール 100V 10mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電源延長
5
満足度:5.0
コードを延長させるために購入しました。 価格が安くいので、何個も購入しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工ドラム スイッチリール 100V 10m
電工ドラム 標準型100V 2芯 10m
電工ドラム 防雨防塵型100V リペアポッキンドラム ブレーカー付 30m
特殊機能付電工ドラム アースチェックリール 100V アース漏電しゃ断器付 30m
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格10,465-8,74032,671 -26,15718,356 -36,933 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)101030301030
電線太さ(mm2)222222
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング