17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻きエアーリール オートエアー

通常単価(税別)
7,079
税込単価
7,787
通常出荷日:1日目

【特長】・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。・180度首振りするのでらくらく使用できます...

詳細を確認

型番:

AR-045-5.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ホース材質ホース長常用圧力サイズ仕様交換適合ナットカプラ
(日東工器製)
質量
AR-045-5.0ポリウレタン1次側1m+2次側4.5m1.5MPaW64×D165×H222mm内径5.0×外径8.0mm1次側(オス):50PN
2次側(メス):200-50SN
1.1kg

AR-045-5.0の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
JANコード
4937305037140
トラスココード
368-5705
ホース一次側全長(m)
1
ホース二次側全長(m)
4.5
幅×奥行×高さ(mm)
64×165×222
質量(g)
1100
ホース内径×外径(mm)
5.0×8.0
ホース材質
ポリウレタン
使用圧力(MPa)
1.5

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • ホース二次側全長(m)

  • 幅×奥行×高さ(mm)

  • 質量(g)

  • ホース内径×外径(mm)

  • ホース材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-045-5.0

JANコード

トラスココード

ホース二次側全長(m)

幅×奥行×高さ(mm)

質量(g)

ホース内径×外径(mm)

ホース材質

最小発注数量
4937305037140
368-5705
4.5
64×165×222
1100
5.0×8.0
ポリウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,079
( 7,787 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。
・180度首振りするのでらくらく使用できます。
・引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻きエアーリール オートエアーの型番AR-045-5.0のページです。 型番AR-045-5.0に関する仕様情報を記載しております。
自動巻きエアーリール オートエアーのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
ライン外のエアー配管にて使用しました
3
満足度:3.0
今までエアーリールは大きいものが多かったですが、コンパクトで 足元もすっきりして作業者から好評です
1人が参考にしています。
設備の増設に使っています
4
満足度:4.0
社内でエアーブローをする場所が必要となったので、この商品を使いエアーの取出し口を増設しました。この商品の良い所は巻き取っ...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーガン用
4
満足度:4.0
天井から機械用にエアーガンをとりつけていたのですが、作業時にエアーガンが邪魔になるので、簡易的に収納できるものを探してい...もっと読む
0人が参考にしています。
エアーダスト
4
満足度:4.0
何機かあるNC自動盤の上に設置。 黒い玉の部分で、天井から地面までのノズルの長さが調節出来て便利 安価で仕様感も十分。
0人が参考にしています。
エアーリールとして
4
満足度:4.0
作りは値段なりですが、自動車工場など性能にこだわらなければ、必要十分です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻きエアーリール オートエアー
自動巻 オートリール
コードリール 業務用戦力リール ブレーカー付
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業ハタヤリミテッド日動工業トラスコ中山ハタヤリミテッド
通常価格7,07919,23626,84340,90130,60222,994 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類ホース・エアリール-----
ホース一次側全長(m)1-----
使用圧力(MPa)1.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング