ツール用品技術窓口

金属センサードラム(ブレーカー付)

通常単価(税別)
58,673
税込単価
64,540
通常出荷日:1日目

金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。コンクリートの湿気による誤作動が激減。【特長】・コンクリ...

詳細を確認
  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    金属センサー
  • 質量(g)
    9500
  • 電線仕様
    VCT  

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

KSEK34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSEK34の仕様・寸法情報

対応電圧(V)
単相100V
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
3
コンセント個数
4
商品タイプ
金属センサー
質量(g)
9500
電線仕様
VCT  

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSEK34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,673
( 64,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。コンクリートの湿気による誤作動が激減。
【特長】
・コンクリート内の金属製埋設管を感知した瞬間に通電をしゃ断。
・コンクリートの湿気による誤作動を激減!!
・金属に触れてから電源が切れるまでわずか0.1秒以内。
・独自のセンサーにより湿気による誤作動を極力なくす事ができました。
・警報ブザー/警報ブザー+電源しゃ断。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサードラム(ブレーカー付)の型番KSEK34のページです。 型番KSEK34に関する仕様情報を記載しております。
金属センサードラム(ブレーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属センサードラム(ブレーカー付)
金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
シンディテモートリール(温度センサー付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
電工ドラム 防雨防塵型 フラットドラム 漏電保護専用ブレーカー付
メーカー日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッドトラスコ中山日動工業
通常価格58,67359,871 -20,556 -13,833 -32,35649,041 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)30301017+33030
電線太さ(mm2)2221.2522
電線芯数(C)333233
コンセント個数442333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング