17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)

通常単価(税別)
55,60758,296特別価格
税込単価
61,16864,126特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・コンクリートの湿気による誤作動が激減。・金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。・手持...

詳細を確認
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンクリート内の金属製埋設管を感知した瞬間に通電をしゃ断。
  • 警報ブザー/警報ブザー+電源しゃ断
型番タイプ電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器
過負荷電流
コンセント数重量
(kg)
備考
KSEB5503mSVCT 2.0×3アース・漏電保護専用
15mA感度
21.5・接地 2P 15A 125V
・ポッキンプラグ
・ボックスタイプ
・屋内用
KS5503mSVCT 2.0×3アース・過負荷漏電保護兼用型
15A/15mA感度
21.5・接地 2P 15A 125V
・ポッキンプラグ
・ボックスタイプ
・屋内用

外形図

金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付) 外形図

KS-550

注意・禁止事項

  • 接地されていない金属や、樹脂管などではセンサーは働きません。
  • 電圧が低くなると、センサーが働かなくなります。
  • 水分の多いコンクリートでは、早くセンサーが働くことがあります。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,29647,260
( 51,986 )
1日目
55,60741,916
( 46,108 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートの湿気による誤作動が激減。
・金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
・手持ちの電工ドラムにつなぐだけで金属センサーに早変わり。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属センサー (ボックスタイプ・ブレーカー付)
金属センサードラム(ブレーカー付)
金属センサードラム 過負荷漏電兼用ブレーカー付
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
シンディテモートリール(温度センサー付)
コードリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッドトラスコ中山
通常価格55,607-58,67359,871 -20,556 -13,833 -32,356
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)330301017+330
電線太さ(mm2)22221.252
電線芯数(C)333323
コンセント個数244233

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング