17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

屋内型 動力用三相200V 電工ドラム

通常単価(税別)
23,58029,070
税込単価
25,93831,977
通常出荷日:1日目

【特長】・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。

  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • アース有無
  • アースチェックランプ有無
  • 手動型復帰センサー有無
    ×
  • 自動復帰型センサー有無
    ×
  • ポッキンプラグ有無
  • 電線仕様
    SVCT
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

屋内型 動力用三相200V 電工ドラム 規格表

外形図

屋内型 動力用三相200V 電工ドラム ND-E320-20A外形図
屋内型 動力用三相200V 電工ドラム ND-E330-20A外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コンセント個数

  • サイズ(縦×横×高さ)(mm)

  • 本体寸法(mm)

  • コード長さ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コンセント個数

サイズ(縦×横×高さ)

(mm)

本体寸法

(mm)

コード長さ

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
3
218×300×389
218×300×389
20
125-5819
7100
-
1個
3
218×300×389
218×300×389
30
125-5827
9100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,580
( 25,938 )
1日目
29,070
( 31,977 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ・保護機能・電線種等を選べる多種多様な動力用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型 動力用三相200V 電工ドラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内型 動力用三相200V 電工ドラム
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
三相200Vロック(引掛)式コンセントドラム
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格23,580-25,35620,581 -25,868 -27,786 -26,150 -
通常出荷日1日目6日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
対応電圧(V)三相200V三相200V単相100V単相100V三相200V単相100V
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)443343
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
アース有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング