17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム

通常単価(税別)
20,58131,118
税込単価
22,63934,230
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。・首ダレしない1本足フレーム。

  • 対応電圧 (V)
    単相100V
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    3
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • アース有無
  • 手動型復帰センサー有無
    ×
  • ポッキンプラグ有無
  • 電線仕様
    VCT
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム NP-E34外観図

NP-E34

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
コンセント数タイプ仕様重量(kg)
NP-E34VCT2.0×3430mタイプアース付、接地2P 15A 125V7.2
NF-E347.4
ND-E348.0
NF-E54VCT2.0×3450mタイプアース付、接地2P 15A 125V10.8
ND-E5411.4

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(縦×横×高さ)(mm)

  • 本体寸法(mm)

  • コード長さ

  • アースチェックランプ有無

  • 自動復帰型センサー有無

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(縦×横×高さ)

(mm)

本体寸法

(mm)

コード長さ

アースチェックランプ有無

自動復帰型センサー有無

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
-
-
30
×
814-7322
8000
1個
-
-
30
×
×
125-5622
7400
1個
-
-
50
×
125-5649
10800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,204
( 25,524 )
1日目
20,581
( 22,639 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,118
( 34,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源ランプ・接地端子(アース機能付)・ポッキンプラグ機能付。
・首ダレしない1本足フレーム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型 単相100Vアース付 電工ドラムのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
会議室のプロジェクターの電源
4
満足度:4.0
アース棒が折りたためるためいちいちアダプターを噛ませる必要がなく楽。ただし、薄っぺらい段ボールに緩衝材なしで入っているた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
屋外型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
屋内型 動力用単相200V 電工ドラム
屋外型 単相100Vアース付、びっくリール(延長コード型)
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格20,581-25,868 -26,150 -40,725 -31,05744,748
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
対応電圧(V)単相100V単相100V単相100V単相100V単相200V単相100V
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)333333
コンセント個数443344
商品タイプコードリールコードリールコードリールコードリールコードリールコードリール
よく一緒に購入される商品

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング