ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付] |
|
ハタヤリミテッド サンタイガーリール 単相100Vアース付 30m サーモカット付 |
|
日動工業 電工ドラム(アース付・ブレーカー付) |
【特長】・コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。・漏電しゃ断付は、温度センサーが...
詳細を確認外観図

RND-EB30S
| 型番 | 電線仕様 (電線種×太さ×芯) | 漏電しゃ断器過負荷電流 | コンセント数 | タイプ | 仕様 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL-EB30S | VCT2.0×3 | (緑) | 3 | 30m(3m(1次線)+27m(2次線))タイプ | アース付/ アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、 接地2P 15A 125V | 7.3 |
| RND-EB30S | 3+2 | 8.1 | ||||
| RND-EK30S | VCT2.0×3 | 15A(赤) | 3+2 | アース付/ アース・過負荷漏電保護兼用型 15A・20A/15mA感度(赤)、 接地2P 15A 125V | 8.1 |
【特長】
・コンセントのみ持っていける為、高所作業・移動作業に最適です。
・漏電しゃ断付は、温度センサーが付いてます。(3.5mm2以上は除く)
・アース付は、全てポッキンプラグ付です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハタヤリミテッド
JT-3型コードリール 漏電遮断器付(接地付)
4.7通常価格(税別):14,645円

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):25,076円~

ハタヤリミテッド
コードリール(ブレーカー付)
5通常価格(税別):46,996円~

日動工業
防雨・防塵型ドラム(屋外型) NPW-EK33
0通常価格(税別):37,835円

DENSAN
パンパックリール
0通常価格(税別):2,806円~

セルスター
バッテリー充電器
5通常価格(税別):15,812円

アズワン
DB-1000ドレン水回収ボトル
0通常価格(税別):4,643円

JACKERY
ポータブル電源 Plusシリーズ リン酸鉄バッテリー
0通常価格(税別):14,455円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~