17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マジックリール(屋内型)

通常単価(税別)
29,21250,200特別価格
税込単価
32,13355,220特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

コンセント部は回転せずに、巻き取り部のみ回転!だから工具を差したまま電線の巻き取り引き出しが出来る。【...

詳細を確認
  • 電線長さ (m)
    30
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • コンセント個数
    4
  • 商品タイプ
    コードリール
  • 電線仕様
    VCT  
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

マジックリール(屋内型) Z-304D外観図

Z-304D

マジックリール(屋内型) Z-E34外観図

Z-E34

マジックリール(屋内型) Z-EB34外観図

Z-EB34

製品の基本仕様・特長

型番電線仕様
(電線種×太さ×芯)
漏電しゃ断器過負荷電流コンセント数タイプ仕様重量
(kg)
Z-304DVCT2.0×2-430mタイプアース無、2P 15A 125V6.7
Z-E34VCT2.0×3-4アース付、接地2P 15A 125V7.8
Z-EB34VCT2.0×3(緑)4アース付/アース・漏電保護専用 15mA感度(緑)、
接地2P 15A 125V
7.9
Z-EK34VCT2.0×315A(赤)4アース付/アース・過負荷漏電保護兼用型 15A/15mA感度(赤)、
接地2P 15A 125V
7.9

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 対応電圧(V)

  • 電線芯数(C)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

対応電圧

(V)

電線芯数

(C)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
単相100V
2
164-5102
6700
1個
-
3
164-5111
7800
1個
単相100V
3
164-5129
7900
1個
単相100V
3
164-5137
7900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,21220,492
( 22,541 )
1日目
35,77025,847
( 28,432 )
1日目
50,20034,241
( 37,665 )
1日目
48,98234,096
( 37,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンセント部は回転せずに、巻き取り部のみ回転!だから工具を差したまま電線の巻き取り引き出しが出来る。
【特長】
・コンセントパネルが電工ドラムの後面フレーム側に配置・固定され、側版(電線部分)のみが回転する為、電動工具のドラムのコンセントに差し込んだままでも電線の引き出し・巻取りを行うことができます。
・コンセントバネルが背面の為、工具のコードを差したままコードの引出し巻取りができる。
・電線がヨジれず、絡まない。
・工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為刃受けのガタつきが激減。
・刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックリール(屋内型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックリール(屋内型)
金属センサードラム(ブレーカー付)
標準型ドラム(屋内型) アース付
コードリール マジックリール(Lヘナポッキンプラグ付・ブレーカー付)
屋内型 単相100Vアース付 電工ドラム
屋内型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格29,212-58,67316,76448,22828,415 -32,529 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目在庫品1日目〜1日目
電線長さ(m)30301030--
電線太さ(mm2)222222
コンセント個数444444
商品タイプコードリール金属センサーコードリール電源リールコードリールコードリール
電線仕様VCT  VCT  --VCTVCT

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング