17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

通常単価(税別)
8,734156,526
税込単価
9,607172,179
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高能率が可能。パワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

被削材

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

首部勾配

(°)

形状

CADデータ有無

(2D/3D)

コーティング詳細

ねじれ角詳細

刃径公差

首径

(mm)

最小発注数量
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
3
4.5
10.5
6
80
アタリ付き
20
A
2D/3D
Cコート
43°
-0.015~0
2.9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
4
6
14
6
80
アタリ付き
20
A
2D/3D
Cコート
43°
-0.015~0
3.8
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
5
7.5
17.5
6
100
アタリ付き
20
A
2D/3D
Cコート
43°
-0.015~0
4.8
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
6
9
-
5
120
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.015~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
7
9
-
6
120
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
8
12
-
7
135
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
9
12
-
8
135
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
10
15
-
9
150
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
11
15
-
10
150
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
12
18
-
11
160
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
13
18
-
12
160
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
15
22
-
14
180
アタリ付き
-
B
-
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
16
24
-
15
180
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
17
24
-
16
180
アタリ付き
-
B
2D/3D
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
18
27
-
16
180
アタリ付き
-
B
-
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
19
30
-
18
200
アタリ付き
-
B
-
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[○] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / チタン[○] / 銅[○]
20
30
-
20
200
アタリ付き
-
C
-
Cコート
43°
-0.02~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,734
( 9,607 )
1日目
9,188
( 10,107 )
1日目
11,005
( 12,106 )
1日目
12,472
( 13,719 )
5日目
12,472
( 13,719 )
1日目
15,411
( 16,952 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,411
( 16,952 )
1日目
20,623
( 22,685 )
1日目
20,623
( 22,685 )
1日目
25,912
( 28,503 )
1日目
30,669
( 33,736 )
1日目
76,732
( 84,405 )
1日目
57,155
( 62,871 )
1日目
57,155
( 62,871 )
1日目
111,611
( 122,772 )
1日目
156,526
( 172,179 )
1日目
138,034
( 151,837 )
1日目

詳細情報

基本情報

高能率が可能。パワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります 納期迅速で 価格的にもリ−スナブルです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□
エポックSUSマルチ ロングシャンク EPSMLS4□□□-PN
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 4枚刃 GM-4EL
超硬ソリッドエンドミル ロングシャンク 2枚刃 GM-2EL
スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCLS4形(レギュラ刃長)(ロングシャンク)
グラファイト用 4刃ロングシャンク レギュラ形 GF-LS-EMR
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)株洲工具株洲工具ダイジェットオーエスジー
通常価格8,734-7,695 -3,215 -3,215 -10,379 -20,053 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 溝側面 / 溝側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング