17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□

通常単価(税別)
7,144143,405
税込単価
7,858157,746
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・切りくず排出性抜群で高能率が可能

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が112型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□ 推奨切削条件表
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1
1.5
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.1
1.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.2
1.8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.3
2
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.4
2.1
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.5
2.3
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.6
2.4
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.7
2.6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.8
2.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.9
2.9
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2
3
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.1
3.2
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.2
3.3
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.3
3.5
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.4
3.6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.5
3.8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.6
3.9
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.7
4.1
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.8
4.2
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.9
4.4
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3
4.5
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.1
4.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.2
4.8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.3
5
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.4
5.1
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.5
5.3
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.6
5.4
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.7
5.6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.8
5.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.9
5.9
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4
6
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.1
6.2
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.2
6.3
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.3
6.5
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.4
6.6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.5
6.8
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.6
6.9
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.7
7.1
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.8
7.2
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.9
7.4
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5
7.5
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.1
7.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.2
7.8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.3
8
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.4
8.1
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.5
8.3
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.6
8.4
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.7
8.6
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.8
8.7
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.9
8.9
6
60
-
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6
9
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6.1
9.2
6
60
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.2
9.3
6
60
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.3
9.5
6
60
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.4
9.6
6
60
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.5
9.8
8
70
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.6
9.9
8
70
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.7
10.1
8
70
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.8
10.2
8
70
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
6.9
10.4
8
70
-
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,589
( 12,748 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
11,589
( 12,748 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,732
( 14,005 )
1日目
12,115
( 13,327 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
11,772
( 12,949 )
1日目
14,114
( 15,525 )
1日目
14,114
( 15,525 )
1日目
14,114
( 15,525 )
1日目
14,114
( 15,525 )
1日目
7,144
( 7,858 )
1日目
12,686
( 13,955 )
1日目
12,686
( 13,955 )
1日目
12,686
( 13,955 )
1日目
12,686
( 13,955 )
1日目
7,506
( 8,257 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
13,326
( 14,659 )
1日目
7,234
( 7,957 )
1日目
13,966
( 15,363 )
1日目
13,966
( 15,363 )
1日目
13,966
( 15,363 )
1日目
13,966
( 15,363 )
1日目
8,367
( 9,204 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
8,066
( 8,873 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
14,880
( 16,368 )
1日目
9,646
( 10,611 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
8,657
( 9,523 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
15,989
( 17,588 )
1日目
11,580
( 12,738 )
1日目
21,726
( 23,899 )
1日目
21,726
( 23,899 )
1日目
21,726
( 23,899 )
1日目
21,726
( 23,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・切りくず排出性抜群で高能率が可能

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□
エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□
エポックCSパワーミル 3枚刃 EPP3□□□-CS
エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,144-7,242 -16,474 -8,640 -7,954 -5,533 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝 / 座繰り / 彫込み平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング