17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□

通常単価(税別)
8,640110,468特別価格
税込単価
9,504121,515特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・切りくず排出性抜群で高能率が可能

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□ 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
3
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4
17
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5
20
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6
20
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
7
23
8
75
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8
25
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9
30
10
80
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
10
33
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
11
33
12
100
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
12
37
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
13
43
12
100
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
14
43
16
110
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
16
47
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
18
55
20
125
-
-0.02~0
1個
メーカー標準品
20
55
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,640
( 9,504 )
1日目
9,188
( 10,107 )
1日目
10,191
( 11,210 )
1日目
11,168
( 12,285 )
1日目
24,514
( 26,965 )
1日目
13,69713,286
( 14,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,509
( 34,660 )
1日目
18,334
( 20,167 )
1日目
41,737
( 45,911 )
1日目
23,143
( 25,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
49,314
( 54,245 )
1日目
65,703
( 72,273 )
1日目
52,637
( 57,901 )
1日目
110,468
( 121,515 )
1日目
76,997
( 84,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・切りくず排出性抜群で高能率が可能

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポック パワーミル ミディアム刃長 EPPM4□□□
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポック パワーミル ショート刃長 EPPS4□□□
エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□
エポックSUSマルチ ミディアム刃長 EPSMM4□□-PN
4刃ミディアム形 WX-PHN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー
通常価格8,640-7,242 -7,144 -16,474 -6,732 -8,745 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング