17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インバーター直流溶接機 パワーウェルダー PW-100S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インバーター直流溶接機 パワーウェルダー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PW-100S

2021年08月に販売終了となりました。

Φ2.6棒をらくらく溶接!!
【特長】
・プロが選んだ実力と信頼性
・100V溶接で業務用
・Φ1.6が家庭電源でも使用できます
・Φ2.6が家庭電源でも使用できます(PW-100S)
・点付け・連続溶接ができます
・アルミ溶接もできます(アルミ棒があります。Φ2.4・Φ3.2・Φ4.0)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
アーク溶接機
電圧(V)
単相100
定格容量(kVA)
3
溶接母材(mm)
1.0-5.0
サイズ(mm)
W163×D360×H215
補足
ホルダー・アースホルダーは付属していません
使用率(%)
40
入力電圧変動許容範囲(V)
75-120
トラスココード
276-1343
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト