17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH

通常単価(税別)
7,954192,471特別価格
税込単価
8,749211,718特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・高硬度材加工用。・新THコート採用。・50HRC以上に適しています。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • ナノ結晶コーティング
    ナノ結晶材料からなる新組成系皮膜の採用により、従来にない耐熱温度と高硬度化を実現した新開発のナノコンポジットコーティング材料です。
  • 高硬度鋼に最適
    プリハードン鋼から焼入れ鋼の高速切削・高能率加工に抜群の性能です。
  • 長寿命・高品質加工
    焼入れ鋼(45~60HRC):SKD11、SKD61、SKH、SUS420系
    プリハードン鋼:CENA1、NAK80等で、長寿命・高品質加工が可能です。
  • 優れたドライ切削性能
    切削加工時における発熱が少なくドライ切削にも適します。

■高硬度鋼加工用エポックTHシリーズに、信頼と実績のパワーミル刃形が新登場

  • 高硬度鋼の高速切削
    耐酸化性に優れた新開発THコートの採用で特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削において威力を発揮します。
  • 寿命が大幅にアップ
    耐酸化性に優れた新開発THコートの採用で従来コーティングに比べ大幅に長寿命化が図れます。
  • 優れた切りくず排出性
    高い実績を誇るパワーミルの形状で優れた切りくず排出性を実現しました。
  • 高精度な仕上げ加工
    高剛性な工具設計と耐摩耗性の高い新コーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。

性能・試験情報

■エポックTHパワーミルの切削性能

01.高硬度鋼(50HRC)の溝切削

  • エポックTHパワーミル φ6
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  性能試験情報1
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  φ6 2
 

02.高硬度鋼(50HRC)のポケット繰り広げ加工

  • エポックTHパワーミル φ8
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  性能試験情報2
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  φ8 2
 

■エポックTHハードの切削性能

01.焼入れ鋼(52HRC)の高速切削

  • エポックTHハードレギュラー刃 φ8
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  レギュラーφ8
 

02.焼入れ鋼(62HRC)の高速切削

  • エポックTHハードレギュラー刃 φ8
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  レギュラーφ8 2
 

■実績は語る

【A社】
【B社】
工具CEPR6100-TH(φ10)
被削材W=ARK1(58HRC)
回転数n=6,400min-1
切削速度vc=201m/min
送り速度vf=3,840mm/min
1刃送りfz=0.1mm/tooth
切り込みap20mm×ae0.2mm
使用機械立型マシニングセンタ M/C、BT40
切削液油性ミスト
工具CEPR6100-TH(φ10)
被削材W=ARK1(58HRC)
回転数n=2,000min-1
切削速度vc=62.8m/min
送り速度vf=150mm/min
1刃送りfz=0.0125mm/tooth
切り込みap20mm×ae0.02mm、Zero-cut
使用機械立型マシニングセンタ M/C、BT40
切削液油性ミスト
vc=200m/minの切削速度で、切削長:L=50mまでまったく問題なく切削できました。
従来、他社品ではvc=125m/minでもL=50mがぎりぎり限界でした。
従来品は、加工面の軸方向にスジが見られたが、エポックTHハードは仕上げ面へのカッターマークの転写が目立たず、面性状は極めて良好になりました。

■エポックTHハードボールの切削性能

01.高硬度鋼の直彫り加工

  • エポックTHハードボールR5
【SKD61(H) 50HRC】
ポケット彫り込み加工

n=5,700min-1(vc=180m/min)
vf=2,050mm/min(fz=0.18mm/t)
ap×ae=1×3mm
Dry(Air Blow) M/C,BT40
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 2
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 3

 





















加工時間:24分
  • エポックTHハードボールR5
【SKD11(H) 58HRC】
ポケット彫り込み加工

n=4,500min-1(vc=140m/min)
vf=1,080mm/min(fz=0.12mm/t)
ap×ae=0.5×2mm
Dry(Air Blow) M/C,BT40
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 5
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  R5 6

 





















加工時間:33分

02.高硬度鋼(62HRC)の高速仕上げ切削

エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  62HRC
 

03.高硬度鋼(52HRC)の高速中仕上げ切削

エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  52HRC
 

■実績は語る

【C社】
【D社】
工具EPBT2100(R5×φ10)
被削材W=YXR7(60HRC)
回転数n=4,700min-1
送り速度vf=1,200mm/min
1刃送りfz=0.13mm/t
切り込みap0.3mm×ae0.5mm
使用機械高速立型マシニングセンタ
切削液油性ミスト
工具EPBT2010(R0.5×φ1)
被削材W=SKD11(58HRC)
回転数n=13,000min-1
送り速度vf=400mm/min
1刃送りfz=0.015mm/t
切り込みap0.01mm×ae0.03mm
使用機械高速立型マシニングセンタ
切削液油性ミスト
自動車部品のポケット加工、加工時間25min。
工具摩耗は殆どなく、最後まで安定して加工できました。
従来工具はすくい面に大きな欠損が発生し安定しなかったが、
THハードボールは摩耗も少なく安定していました。

外形図

エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  外形図 標準

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH 【追加工対応品】  推奨切削条件表

切削条件時の注意

(1)できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
(2)被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
(3)この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
(4)機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

変更前コード

最小発注数量
メーカー標準品
1
4
3.5
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4010
1個
メーカー標準品
1.5
4
5
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4015
1個
メーカー標準品
2
4
7
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4020
1個
メーカー標準品
2.5
4
8
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4025
1個
メーカー標準品
3
4
10
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4030
1個
メーカー標準品
3.5
4
12
6
60
2D/3D
-0.015~0
-
1個
メーカー標準品
4
4
12
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4040
1個
メーカー標準品
4.5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
-
1個
メーカー標準品
5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT4050
1個
メーカー標準品
5.5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
-
1個
メーカー標準品
6
6
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
EPHT6060
1個
メーカー標準品
6.5
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
7
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
7.5
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
8
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
EPHT6080
1個
メーカー標準品
8.5
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
9
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
9.5
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
10
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
EPHT6100
1個
メーカー標準品
10.5
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
11
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
11.5
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
12
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
EPHT6120
1個
メーカー標準品
13
6
35
16
105
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
14
6
35
16
105
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
15
6
40
16
110
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
16
6
40
16
110
2D/3D
-0.02~0
EPHT6160
1個
メーカー標準品
17
6
40
20
120
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
18
6
40
20
120
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
19
6
45
20
125
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
20
6
45
20
125
2D/3D
-0.02~0
EPHT6200
1個
メーカー標準品
22
6
45
20
135
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
24
6
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
25
8
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
26
8
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
28
8
55
25
145
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
30
8
60
32
165
2D/3D
-0.02~0
-
1個
メーカー標準品
32
8
70
32
175
2D/3D
-0.02~0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,123
( 11,135 )
6日目
10,123
( 11,135 )
1日目
9,729
( 10,702 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,034
( 9,937 )
1日目
7,954
( 8,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,486
( 9,335 )
1日目
8,486
( 9,335 )
1日目
9,471
( 10,418 )
1日目
9,471
( 10,418 )
1日目
10,191
( 11,210 )
1日目
10,191
( 11,210 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,449
( 14,794 )
1日目
13,449
( 14,794 )
1日目
14,915
( 16,407 )
1日目
12,472
( 13,719 )
5日目
17,203
( 18,923 )
1日目
17,203
( 18,923 )
1日目
19,800
( 21,780 )
1日目
16,800
( 18,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,740
( 25,014 )
1日目
22,740
( 25,014 )
1日目
25,028
( 27,531 )
1日目
21,189
( 23,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,995
( 37,395 )
1日目
38,168
( 41,985 )
1日目
40,629
( 44,692 )
5日目
48,47247,017
( 51,719 )
在庫品1日目当日出荷可能
66,103
( 72,713 )
1日目
64,389
( 70,828 )
1日目
80,152
( 88,167 )
1日目
70,449
( 77,494 )
5日目
93,685
( 103,054 )
1日目
121,791
( 133,970 )
1日目
136,260
( 149,886 )
1日目
137,974
( 151,771 )
1日目
151,594
( 166,753 )
1日目
172,029
( 189,232 )
1日目
192,471
( 211,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度材加工用。
・新THコート採用。
・50HRC以上に適しています。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH
エポックTH ハード ロング刃長 CEPL□□□□-TH
エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□
エポックマイクロエンドミル THコーティング EMM200□□(-TH)
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格7,954-12,763 -6,891 -5,261 -7,242 -5,533 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)ネジレなし標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング