17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

通常単価(税別)
6,891174,591特別価格
税込単価
7,580192,050特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特徴】・ナノ結晶系CSコートで長寿命・高硬度材加工用スクエアエンドミル。・中仕上げから仕上げ用。

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□ 【追加工対応品】  推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削方法は、ダウンカットで使用ください。
  • 一般材、とくに高速切削は、乾式(エアブロー)またはオイルミストクーラントにてご使用ください。
  • ステンレス鋼および超耐熱合金には、不水溶性切削油のご使用が適しています。
  • 安定した切削を行うため、剛性の高い機械とセットアップでご使用ください。
  • 機械の回転数が足りない場合は、主軸回転数とテーブル送り速度を同比率で下げてください。
  • 加工形状、機械の剛性、工具突き出し量等、ご使用の状況により、主軸回転数とテーブル送り速度の調整を行ってください。

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

刃径公差

最小発注数量
メーカー標準品
1
4
3.5
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
1.5
4
5
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2
4
7
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
2.5
4
8
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3
4
10
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
3.5
4
12
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4
4
12
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
4.5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
5.5
4
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6
6
15
6
60
2D/3D
-0.015~0
1個
メーカー標準品
6.5
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
7
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
7.5
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8
6
20
8
75
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
8.5
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
9.5
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
10
6
25
10
80
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
10.5
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
11
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
11.5
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
12
6
30
12
100
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
13
6
35
16
105
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
14
6
35
16
105
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
15
6
40
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
16
6
40
16
110
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
17
6
40
20
120
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
18
6
40
20
120
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
19
6
45
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
20
6
45
20
125
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
22
6
45
20
135
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
24
6
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
25
8
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
26
8
50
25
140
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
28
8
55
25
145
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
30
8
60
32
165
2D/3D
-0.02~0
1個
メーカー標準品
32
8
70
32
175
2D/3D
-0.02~0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,734
( 9,607 )
1日目
8,734
( 9,607 )
1日目
8,331
( 9,164 )
1日目
8,024
( 8,826 )
1日目
6,891
( 7,580 )
1日目
7,513
( 8,264 )
1日目
7,242
( 7,966 )
1日目
8,372
( 9,209 )
1日目
8,372
( 9,209 )
1日目
8,735
( 9,609 )
1日目
8,735
( 9,609 )
1日目
11,580
( 12,738 )
1日目
11,58011,232
( 12,355 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,891
( 14,180 )
1日目
10,774
( 11,851 )
1日目
14,837
( 16,321 )
1日目
14,837
( 16,321 )
1日目
17,040
( 18,744 )
1日目
14,434
( 15,877 )
1日目
19,560
( 21,516 )
1日目
19,560
( 21,516 )
1日目
21,600
( 23,760 )
1日目
18,257
( 20,083 )
1日目
29,306
( 32,237 )
1日目
32,888
( 36,177 )
1日目
35,014
( 38,515 )
1日目
41,829
( 46,012 )
1日目
56,983
( 62,681 )
1日目
55,457
( 61,003 )
1日目
69,077
( 75,985 )
1日目
60,986
( 67,085 )
1日目
84,994
( 93,493 )
1日目
110,708
( 121,779 )
1日目
123,489
( 135,838 )
1日目
124,337
( 136,771 )
1日目
137,974
( 151,771 )
1日目
156,712
( 172,383 )
1日目
174,591
( 192,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ナノ結晶系CSコートで長寿命
・高硬度材加工用スクエアエンドミル。
・中仕上げから仕上げ用。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□ のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
加工
4
満足度:4.0
いつも大変お世話になります 納期迅速で 価格的にもリ−スナブルです
1人が参考にしています。
切削
3
満足度:3.0
いつもお世話になります 必要な時 短納期でエンドミル 入り 重宝してます 問題なく削れます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□
エポックエンドミル エポック21・ロング刃長 CEPL□□□□
エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□
エポックTH ハード レギュラー刃長 CEPR□□□□-TH
エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□
エポックSUSマルチ レギュラー刃長 EPSM4□□□-PN
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格6,891-11,589 -11,983 -7,954 -7,242 -5,533 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面側面側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング