17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WSH スパイラルタップ(TINコート)

通常単価(税別)
3,8457,764特別価格
税込単価
4,2308,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/m㎡...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ねじサイズ(呼び)

  • ピッチ(P)

  • 全長(mm)

  • ねじ長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

ねじサイズ(呼び)

ピッチ(P)

全長

(mm)

ねじ長

(mm)

シャンク径

(mm)

トラスココード

推奨下穴径

(mm)

シャンク四角部

最小発注数量
M4
0.7
52
7
4
387-8716
3.3
4
1個
M8
1.25
70
12
5
387-8821
6.8
5
1個
M10
1.5
75
15
5.5
387-8805
8.5
5.5
1個
M12
1.75
82
16
6.5
387-8813
10.2
6.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,845
( 4,230 )
4日目
5,1254,971
( 5,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,8445,668
( 6,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,7647,531
( 8,284 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/m㎡および32HRCまでに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WSH スパイラルタップ(TINコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WSH スパイラルタップ(TINコート)
スパイラルタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-SFT
スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-SFT
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ(エンドミルシャンク)
A-CSF Aタップシリーズ FXコート 油穴付き超硬スパイラルタップ
スパイラルタップシリーズ 超硬スパイラルタップ OT-SFT
メーカーワルタープロトティップオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格3,845-3,914 -2,986 -21,613 -13,395 -9,729 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
タップ種類スパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップスパイラルタップ
工具材質ハイスバナジウムハイスバナジウムハイス超硬超硬超硬
ねじ種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
穴種類止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用止り穴用
被削材鋳鉄 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
よく一緒に購入される商品

スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング