17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付

通常単価(税別)
4,0214,386特別価格
税込単価
4,4234,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ。【特長】・仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。・番...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    240
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    380
  • 補足1
    グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン
  • 補足2
    ニッケルクロムメッキ仕上
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチの特長

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付:関連画像

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチのイメージ図。

  • 材質:特殊合金鋼。
  • 仕上げ:ニッケルクロムめっき(総ミガキ)。
  • 呼び:17×19・17×21・19×21mm。
  • 製品スペック:全3サイズ。

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチの寸法図

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付:関連画像

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチの寸法図。

 

(単位:mm)

 

品番 呼び L D d1 d2 d3 t l 質量
(g)
SRB1719RH 17×19 240 41 16 27 24 18 16 380
SRB1721RH 17×21 240 41 16 29 24 18 16 380
SRB1921RH 19×21 240 41 16 29 27 18 16 380

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップを強化しました。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

最小発注数量
17×19
485-6724
1個
17×21
485-6732
1個
19×21
485-6741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,021
( 4,423 )
1日目
4,3863,415
( 3,757 )
1日目
4,3863,415
( 3,757 )
1日目

詳細情報

基本情報

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ。
【特長】
・仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
・番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ。
・軽量・コンパクトで、より使い易く。
・切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
・安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ)
・グリップ部に滑り止めの溝付デザイン。
・より美しい総ミガキ仕上。
・ニッケルクロムめっき仕上。
【用途】
・六角ボルトの締付け・取外しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショート・スタンダードダイプ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格4,021-4,8403,625 -3,2381,895 -2,925
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)240310240195240205
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング