ツール用品技術窓口

バネの力により爪が閉じるため、引抜き物にセットし易く、作業性が抜群

寸法図

17mm(足場クランプ用)

19mm(両引羽子板金物用/羽子板ボルト用(Zマーク金物)/建築用土台金具用)

21mm(羽子板ボルト用、W1/2″接合金物用/フォームタイナット廻し用)

24mm(ホールダウン金物用/建築用土台金具用)

番線締付け

穴合せ

使用例1

使用例2

寸法図
単位:mm
| 品番 | 呼び | L | D | d1 | d2 | d3 | t | l | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRB1719R | 17×19 | 240 | 41 | 16 | 27 | 24 | 18 | 16 | 380 |
| SRB1721R | 17×21 | 240 | 41 | 16 | 29 | 24 | 18 | 16 | 380 |
| SRB1921R | 19×21 | 240 | 41 | 16 | 29 | 27 | 18 | 16 | 380 |
| 材質 | 特殊合金鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | ニッケルクロムめっき |
| 製品スペック | 呼び:17×19・17×21・19×21 |
| 製品スペック | 全3サイズ |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
より美しい総ミガキ仕上の、曲りシノ付・両口ラチェットレンチショートタイプ。
【特長】
・仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
・番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ。
・軽量・コンパクトで、より使い易い。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
・切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。注油にて使用。
・安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。 (作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
・ニッケルクロムめっき仕上。
【用途】
・六角ボルトの締付け・取外しに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

トラスコ中山
両口スパナ 全長102~340mm
4.4通常価格(税別):669円~

トップ工業
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
4.8通常価格(税別):893円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

トラスコ中山
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状
4.7通常価格(税別):991円~

トラスコ中山
片口スパナ TSS-0006~0075
4.7通常価格(税別):592円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ
5通常価格(税別):2,427円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~