17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ

通常単価(税別)
3,238
税込単価
3,562
通常出荷日:1日目

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチミニショートタイプ。【特長】・仮設足場・住宅施工等に最適なシ...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    195
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    250
  • 補足1
    グリップ部に滑り止めの溝付
  • 補足2
    ニッケルクロムメッキ仕上げ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)の特長

寸法図

寸法図

単位:mm

品番呼びLDd1d2d3tl質量
(g)
SSR1719H17×19195361427231617250
SSR1721H17×21195361429231617250

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げニッケルクロムめっき(総ミガキ)
製品スペック呼び:17×19・17×21
製品スペック全長:195mm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
17×19
4967521289320
368-4539
1個
17×21
4967521289337
368-4547
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,238
( 3,562 )
1日目
3,238
( 3,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチミニショートタイプ。
【特長】
・仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
・番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ。
・最軽量、軽くて使い易い。
・グリップ部に滑り止めの溝付。
・より美しい総ミガキ仕上。
・ニッケルクロムめっき仕上。
・頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
・切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
・注油にて使用、安全ロープ取付穴を設けている。
【用途】
・六角ボルトの締付け・取外しに最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショート・スタンダードダイプ
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ショートタイプスライド穴付
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,2384,8404,021 -2,9251,895 -3,625 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)195310240205240240
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング