ツール用品技術窓口

カラーラインナップ

寸法図
| 品番 | 口開き | 全長 | T1 | T2 | T3 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM24SB・R・Y・H | 0~24 | 118.9 | 10.7 | 6 | 6 | 90 |
| MWM30SB・R・Y・H | 0~30 | 140.6 | 12.5 | 6.6 | 6.7 | 150 |
| MWM36SB・R・Y・H | 0~36 | 159.5 | 13.5 | 6.8 | 7.5 | 220 |
単位:mm
| 材質 | 特殊合金鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | ニッケルクロムめっき |
| 製品スペック | 最大口開き:サイズ24:24mm. サイズ30:30mm. サイズ36:36mm |
| 製品スペック | 質量:サイズ24:90g. サイズ30:150g. サイズ36:220g |
| 製品スペック | 全長:サイズ24:118.9mm. サイズ30:140.6mm. サイズ36:159.5mm |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
薄型・軽量で口開きはワンサイズ上の短小ワイドタイプモンキレンチ。
【特長】
・薄型軽量短小で作業性抜群。
・口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
・おしゃれなカラーグリップ付。
・短小のポケットサイズ。
・薄型、軽量、ショートタイプで狭所での作業性抜群。
・軽量タイプでありながら強度はJIS.H級をクリア。
【用途】
・六角ボルトの締付けに最適。


スーパーツール
超ワイドモンキレンチ(グリップ付)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

トップ工業
たて型モーターレンチ TMW-250・TMW-400
5通常価格(税別):7,706円~

エンジニア
スマートモンキー
4.8通常価格(税別):3,091円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ
4.6通常価格(税別):2,957円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

スーパーツール
モンキレンチ (強力型)H
5通常価格(税別):1,438円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~