ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロ用デラックス工具セット S7000DX

通常単価(税別)
65,39950,716
税込単価
71,93955,788
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・剛と美の融合卓越技術に裏づけされた製品設計と、 洗練された商品デザイン・ものづくりにこだわる...

詳細を確認

型番:

S7000DX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S7000DXの仕様・寸法情報

セット内容(点)
62
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
505×233×300
カラー
ブラック
トラスココード
388-0974
重量(kg)
19.7

型番リスト

表示件数
型番
S7000DX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,39950,716
( 55,788 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛と美の融合卓越技術に裏づけされた製品設計と、 洗練された商品デザイン
・ものづくりにこだわる スーパーツールがあらゆる製造・作業現場で快適に お使いいただけることを、お約束します
・引出しは、ボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズ
・カバーを閉じると引き出しが自動ロックでき、飛び出し防止ロック機工が付いて安全
・キーロック式で大切な工具も安心して保管できる
・機械・自動車・農機の整備に最適の差込角12.7mm(1/2")デラックス工具セット
・すべての工具が、トレイにセットできます

商品情報

プロが満足する使う人の立場に立ったツールセット

ケース外観。

ケース外観。

ボールベアリングスライダー。

ボールベアリングスライダー。

製品仕様

品番
総点数質量(kg)
S7000DX6219.7
すべての工具が、トレイにセットされている。

すべての工具が、トレイにセットされている。

(単位:mm)

品名品番サイズ数量
ソケット(12.7sq.)12角NHS413S10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・3213
ラチェットハンドル(プッシュ式)NRH4P12.7sq.(L=257)1
エクステンションバーNEB415012.7sq.(L=150)1
ナットスピンナハンドルNSH412.7sq.(L=306)1
T型スライドハンドルNTH412.7sq.(L=250)1
ギアレンチ(スタンダードタイプ)GRW10008・10・12・13・14・17・19・21・22・2410
両口めがねレンチS4506N8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×276
両口スパナSX60J6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×246
貫通角軸ドライバーSD06S(-)75・(-)100・(-)150
(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3
6

セット内容

品名品番サイズ数量
ワイドモンキレンチMWM36361
コンビネーションプライヤCPZ2002001
ウォーターポンププライヤGWZ250H2501
ペンチSZ175S1751
ラジオペンチSL150S1501
ニッパSN150SS1501
ロングボールポイント六角棒レンチHKLB9S1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・109
コンビネーションハンマHM74101ポンド1
ツールケース(チェストタイプ)S505B505×233×3001

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ用デラックス工具セット S7000DXの型番S7000DXのページです。 型番S7000DXに関する仕様情報を記載しております。
プロ用デラックス工具セット S7000DXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q工具を紛失してしまったのですが単品で購入することは可能ですか?
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ用デラックス工具セット S7000DX
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
プロ用標準工具セット S6500N
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格65,39972,72548,89965,39962,66332,546
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
セット内容(点)626352705348
差込角(mm)12.712.712.79.512.712.7
外寸(mm)505×233×300W470×D220×H345496×222×240505×233×300W470×D220×H345455×240×206
カラーブラックブラックブラックレッドブラックブラック
トラスココード388-0974224-0537856-2083409-3879217-9005372-9567
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング