17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 入り数

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット N310S・N313S・N318S

通常単価(税別)
8,46415,013特別価格
税込単価
9,31016,514特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ソケットレンチセット差込角9.5mm。【特長】・あらゆる作業の六角ボルト等の締付け・取外しに対応可能な...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

入り数

トラスココード

質量(g)

セット内容1

セット内容2

セット内容6

セット内容7

最小発注数量
7 ~ 22
15
409-3305
2000
ソケット(9.5sq.)6角:NHS307、308、310、312
ソケット(9.5sq.)12角:NHS313、314、317、319、321、322
エクステンションバー:NEB3075(9.5sq.、L=75)、NEB3150(9.5sq.、L=150)
-
1個
6 ~ 22
19
409-3313
2400
ソケット(9.5sq.)6角:NHS306、307、308、309、310、311、312
ソケット(9.5sq.)12角:NHS313、314、317、319、321、322
エクステンションバー:NEB3075(9.5sq.、L=75)、NEB3150(9.5sq.、L=150)
ナットスピナハンドル:NSH3(9.5sq.、L=253)
1個
6 ~ 24
25
409-3321
2700
ソケット(9.5sq.)6角:NHS306、307、308、309、310、311、312
ソケット(9.5sq.)12角:NHS313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、324
エクステンションバー:NEB3075(9.5sq.、L=75)、NEB3150(9.5sq.、L=150)、NEB3250(9.5sq.、L=250)
ナットスピナハンドル:NSH3(9.5sq.、L=253)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,464
( 9,310 )
1日目
12,97511,696
( 12,866 )
1日目
15,01313,541
( 14,895 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットレンチセット差込角9.5mm。
【特長】
・あらゆる作業の六角ボルト等の締付け・取外しに対応可能なセット。
・スチールケース入り。
【用途】
・機械・自動車・農機の整備に最適。

商品仕様

ソケットレンチセット 差込角9.5mmの仕様

ソケットレンチセット N310S・N313S・N318S:関連画像

N310S 製品画像

ソケットレンチセット N310S・N313S・N318S:関連画像

N313S 製品画像

ソケットレンチセット N310S・N313S・N318S:関連画像

N318S 製品画像

  • 材質:工具:クロムモリブデン鋼、ケース:スチール
  • 仕上げ:工具:メッキ仕上、ケース:ブラック焼付塗装
  • 差込角:3/8”(9.5mm)
  • スチールケース入り。

ソケットレンチセット 差込角9.5mmのサイズ・セット内容

N310S

  • 入り数:15
  • 鋼製ツールボックスサイズ:305×123×42
  • セット質量:2kg

 

(単位:mm)

 

品 名品 番サイズ
ソケット(9.5sq. ) 6 角NHS3(10駒)7. 8. 10. 12
ソケット(9.5sq. )12 角13. 14. 17. 19. 21. 22
ラチェットハンドル
(プッシュ式)
NRH3P9.5sq. (L=181)
T型スライドハンドルNTH39.5sq. (L=165 )
ユニバーサルジョイントNUJ39.5sq. (L=53 )
エクステンションバーNEB30759.5sq. (L=75 )
NEB31509.5sq. (L=150 )

N313S

  • 入り数:19
  • 鋼製ツールボックスサイズ:305×123×42
  • セット質量:2.4kg

 

(単位:mm)

 

品 名品 番サイズ
ソケット(9.5sq. ) 6 角NHS3(13駒)6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
ソケット(9.5sq. )12 角13. 14. 17. 19. 21. 22
ラチェットハンドル
(プッシュ式)
NRH3P9.5sq. (L=181 )
ナットスピンナハンドルNSH39.5sq. (L=253 )
T型スライドハンドルNTH39.5sq. (L=165 )
ユニバーサルジョイントNUJ39.5sq. (L=53 )
エクステンションバーNEB30759.5sq. (L=75 )
NEB31509.5sq. (L=150 )

N318S

  • 入り数:25
  • 鋼製ツールボックスサイズ:305×123×42
  • セット質量:2.7kg

 

(単位:mm)

 

品 名品 番サイズ
ソケット(9.5sq. ) 6 角NSH3(18駒)6. 7. 8. 9. 10. 11. 12
ソケット(9.5sq. )12 角13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
20. 21. 22. 24
ラチェットハンドル
(プッシュ式)
NRH3P9.5sq. (L=181 )
ナットスピンナハンドルNSH39.5sq. (L=253 )
T型スライドハンドルNTH39.5sq. (L=165 )
ユニバーサルジョイントNUJ39.5sq. (L=53 )
エクステンションバーNEB30759.5sq. (L=75 )
NEB31509.5sq. (L=150 )
NEB32509.5sq. (L=250 )

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップを強化しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット N310S・N313S・N318Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット N310S・N313S・N318S
ソケットレンチセット 差込角 12.7mm(1/2")
ソケット(6角) 3S
ソケット(6角) 4S
ソケット(6角) 2S
ソケット(6角) 6S
メーカースーパーツールスーパーツールTONETONETONETONE
通常価格8,464-16,405 -635 -735 -685 -1,920 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/12角12角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.512.76.3519
単品・セット区分セット品セット品単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
ボックスサイズ(mm)305×123×42447×150×55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング