ツール用品技術窓口
パイプをくわえる、回す作業に使用するレンチ。 【特長】 ・本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強...
詳細を確認| 品番 | くわえられる管 | 本体 全長 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 外径 | |||
| AP 250E | 6A(1/8B)~32A(1 1/4 B) | 6~45 | 210 | 0.5 |
| AP 300E | 6A(1/8B)~40A(1 1/2 B) | 8~55 | 245 | 0.7 |
| AP 350E | 6A(1/8B)~50A(2B) | 10~65 | 290 | 1.1 |
| AP 450E | 8A(1/4B)~65A(2 1/2 B) | 15~80 | 370 | 1.7 |
| AP 600E | 15A(1/2B)~80A(3B) | 20~90 | 500 | 2.7 |
| AP 900E | 25A(1B)~100A(4B) | 38~125 | 725 | 4.9 |
単位(mm)
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 |
|---|---|
| 熱処理 | 歯部硬度:HRC52~58 |
| 仕上げ | シルバー焼付塗装・黒染め |
| 製品スペック | くわえられる管外径:6~45から38~125 |
| 製品スペック | 品質的には、JIS 強力級相当。 |
| 製品スペック | 全6サイズ |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
パイプをくわえる、回す作業に使用するレンチ。
【特長】
・本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強化。
・品質的にはJIS強力級に相当。
【用途】
・ガス・水道管等に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):2,725円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):3,763円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):5,543円~

ヒット
パイプレンチ(P/PU)
0通常価格(税別):6,336円~

スーパーツール
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
0通常価格(税別):8,920円~

スーパーツール
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
5通常価格(税別):15,780円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,413円~

MCCコーポレーション
ダクトモールカッター
5通常価格(税別):7,693円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):8,728円~