17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

通常単価(税別)
5,48011,675特別価格
税込単価
6,02812,843特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

アルミ製パイプレンチ。【特長】・品質的にはJIS強力級に相当。・本体はアルミ鍛造によりデラックスパイプ...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

切落しツールホルダーの特長

寸法図

寸法図

単位:mm

品番ホルダー寸法適合バイトバイト寸法質量
(g)
WHL
K19S1820115KST102.4×13×115330
K20S2225125KST202.4×16×127570
K21S2432150KST303.2×19×127800

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げ黒染め
製品スペックホルダー寸法:18×20×115・22×25×125・24×32×150
製品スペック適合バイト:KST10・20・30

開発秘話

 

軽い方が良いとのユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
6A(1/8B)~32A(1 1/4B)
6~45
204
450
390-1807
1個
6A(1/8B)~40A(1 1/2B)
10~55
245
650
390-1815
1個
6A(1/8B)~50A(2B)
10~65
288
900
390-1823
1個
8A(1/4B)~65A(2 1/2B)
13~80
372
1500
390-1831
1個
20A(3/4B)~80A(3B)
26~90
498
2400
390-1840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4804,110
( 4,521 )
1日目
5,8404,230
( 4,653 )
1日目
6,9604,924
( 5,416 )
1日目
8,147
( 8,962 )
1日目
11,67510,877
( 11,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製パイプレンチ。
【特長】
・品質的にはJIS強力級に相当。
・本体はアルミ鍛造によりデラックスパイプレンチ(DT)より30%以上軽量化。
【用途】
・ガス・水道管等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q鉄のパイプレンチよりどのくらい軽量化ですか?
A
弊社の鉄のパイプレンチに比べ約30%軽量化しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
デラックスパイプレンチ 鍛造製
アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格5,480-8,350 -5,260 -8,920 -2,725 -6,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(アルミ製)
補足1品質的にはJIS 強力級に相当接地、壁ぎわ、溝の中など狭所の配管作業に最適ナイロン製特殊加工のベルトにより耐久性もあり、無傷型の究極中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向きガス、水道管等に最適品質的にはJIS 強力級に相当

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング