ツール用品技術窓口
ロングタイプのヘックスローブねじ対応専用のボールポイントセット。【特長】・最大約25度まで傾けられるト...
詳細を確認
ロングタイプのセット。

先端部の拡大写真。

先端部の拡大写真。

使用例。

ロングボールポイントヘックスローブレンチセットの寸法図
| 品番 | 呼び | 質量(g) |
|---|---|---|
| HTLB9S | T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T50 | 241 |
ロング9本組
・材質:SNCM・V
・仕上:黒染
・硬度:55~60HRC
(単位:mm)
| 品番 | 呼び | L1 | L2 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| HTLB8 | T8 | 80 | 16 | 6.7 |
| HTLB10 | T10 | 86 | 17 | 7.1 |
| HTLB15 | T15 | 90 | 18 | 7.5 |
| HTLB20 | T20 | 95 | 19 | 12.4 |
| HTLB25 | T25 | 100 | 20 | 18.8 |
| HTLB27 | T27 | 105 | 22 | 19.8 |
| HTLB30 | T30 | 114 | 24 | 29.3 |
| HTLB40 | T40 | 124 | 26 | 41.7 |
| HTLB50 | T50 | 152 | 32 | 80.2 |
セット内容(単品)
ロングタイプのヘックスローブねじ対応専用のボールポイントセット。
【特長】
・最大約25度まで傾けられるトルクスレンチ。
・JIS規格以上の厳しい公差基準の高精度で規格されている。
・良材質(SNCM・V)の特殊合金鋼で、耐摩耗性でねじり強度が抜群に優れている。
・材質の良さを活かす熱処理により硬さとじん性のバランス化されている。
【用途】
・ヘックスローブの締付け、取り外しに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます