17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル プッシュ式 差込角9.5mm・12.7mm

通常単価(税別)
2,3132,938
税込単価
2,5443,232
通常出荷日:1日目

ソケットと組み合わせて使用。【特長】・ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利機構。・プッシュボタン...

詳細を確認
  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

全長(L寸法)

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
9.5
181
409-3798
330
1個
12.7
257
409-3801
640
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,313
( 2,544 )
1日目
2,938
( 3,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソケットと組み合わせて使用。
【特長】
・ソケットを取り付けると、外れ落ちにくい便利機構。
・プッシュボタンを押すことによるワンタッチ操作。
【用途】
・ソケットとの組み合わせにより、六角ボルト、ナットの締付け、取外しに最適。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品情報

ラチェットハンドル(プッシュ式)の特長

品番差込角全長質量(g)
NRH3P9.5181330
NRH4P12.7257640

製品仕様

材質クロムモリブデン鋼
仕上げメッキ仕上
製品スペックNRH3P
差込角:3/8”(9.5mm)
全長:181mm
製品スペックNRH4P
差込角:1/2”(12.7mm)
全長:257mm

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル プッシュ式 差込角9.5mm・12.7mmのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
整備作業時に使用
5
満足度:5.0
ソケットと共に購入しました。 ソケットの取り付けも簡単、取り外しはプッシュボタンで簡単に外れます。 重厚で丈夫。 少し前...もっと読む
0人が参考にしています。
施設の整備、修理全般
4
満足度:4.0
ホムセンの安物が見事に空回りするようになったので、安くて丈夫なスーパーツールにしました。施設の設備管理用途には十分です。...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル プッシュ式 差込角9.5mm・12.7mm
ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)
ヘキサゴンソケット 差込角9.5mm・12.7mm
スピンナハンドル 差込角9.5mm・12.7mm
スピンナハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
メーカースーパーツールトップ工業HAZETHAZETNEPROSKTC(京都機械工具)
通常価格2,313-5,167 -4,026 -12,098 -12,770 -1,667 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング