17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ユニソケット(インパクトレンチ用)

通常単価(税別)
1,6631,950
税込単価
1,8292,145
通常出荷日:1日目~4日目

インパクトレンチ用ユニソケット。【特長】・鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用ボルト・ナット(普通)

適用ボルト・ナット(小型)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
M10
M12
813-1138
380
1個
M12
M14
813-1139
390
1個
M16
M18
813-1140
510
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,925
( 2,118 )
4日目
1,663
( 1,829 )
1日目
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

インパクトレンチ用ユニソケット。
【特長】
・鉄骨住宅の組立など狭い場所や深いところに最適。

商品情報

ユニソケット(インパクトレンチ用)の特長

使用例

使用例

寸法図

寸法図

単位:mm

品番呼びd適用ボルト・ナット質量(g)
普通小型
USN 171725M10M12380
USN 191927M12M14390
USN 242434M16M18510

製品仕様

材質特殊合金鋼
仕上げニッケルクロムめっき
製品スペック呼び:17・19・24
製品スペック差込角:12.7mm

部品説明

部品説明図

部品説明図

部品No.部品名
3リング
4ピン
5コイルばね
6Oリング
7接続ピン

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニソケット(インパクトレンチ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q差込角はいくつですか?
A
12.7mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニソケット(インパクトレンチ用)
インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)
12.7sq. インパクトレンチ用ソケット
インパクトソケット
ソケットレンチ用ソケット 12角タイプ
インパクトレンチ用ソケット・ワンタッチアダプターセット
メーカースーパーツールミスミKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所フラッシュツール(FPC)トップ工業
通常価格1,663-528 -1,24287,790 -1,556 -31,223
通常出荷日1日目〜在庫品1日目4日目5日目1日目〜2日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用/インパクト用ジョイント類
ソケット形状12角6角6角6角12角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.7sq38.11912.7 / 17/19/21/22/24/26/27/30/32/36
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング