17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリング装備替刃

通常単価(税別)
1,3002,250
税込単価
1,4302,475
通常出荷日:1日目~4日目

ベアリング装備チューブカッター替刃専用替刃。【特長】・ベアリング装備。・カッターホイールの材質は、特殊...

詳細を確認

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カッター用替刃(ベアリング装備)の特長

パッケージ(TCBC105)

パッケージ(TCBC105)

品番替刃直径適用カッター
※TCBC10522TCB104~107
※TCBC50227.5TCB502

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 替刀直径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

替刀直径

(mm)

トラスココード

適合機種

入数

最小発注数量
22
321-8074
TCB104-107
1枚1シート※メーカーカタログは「10枚1シート」と記載されていいますが、メーカーカタログミスです。
10個
27.5
327-8051
TCB502
1枚1シート※メーカーカタログは「10枚2シート」と記載されていいますが、メーカーカタログミスです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目
2,250
( 2,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

ベアリング装備チューブカッター替刃専用替刃。
【特長】
・ベアリング装備。
・カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
・TCBCは1枚1シート。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリング装備替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q替刃は全て共通ですか?
A
サイズによって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリング装備替刃
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
1/4"~1 3/8" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
8A~25A フレキ管カッター
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
RBチューブカッター(ベアリング内蔵)
メーカースーパーツールスーパーツールエスコエスコレッキス工業レッキス工業
通常価格1,300-3,788 -14,79510,500 -7,700 -6,400 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目2日目1日目1日目
商品タイプパーツチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
パーツ替刃その他パーツ替刃替刃--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング