ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プロ用標準工具セット S6500N

通常単価(税別)
32,54627,335
税込単価
35,80130,069
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ビス小物等収納スペースあり【用途】・機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/...

詳細を確認

型番:

S6500N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S6500Nの仕様・寸法情報

セット内容(点)
48
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
455×240×206
カラー
ブラック
トラスココード
372-9567
重量(kg)
8.4

型番リスト

表示件数
型番
S6500N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,54627,335
( 30,069 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビス小物等収納スペースあり
【用途】
・機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2")標準工具セット

商品情報

プロ用標準工具セットの特長

品番総点数質量(kg)
S6500N488.4

セット内容

品名品番サイズ数量
ソケット(12.7sq.)12角NHS411S10・12・13・14・17・19・
21・22・24・26・27
11
コンビネーションスパナCBW11007・8・10・12・13・14・
17・19・21・22・24(布袋入)
11
貫通角軸ドライバーSD06S(-)75・(-)100・(-)150,
(+)No.1・(+)No.2・(+)No.3
6
ロングボールポイント
六角棒レンチ
HKLB9S1.5・2・2.5・3・4・5・6・
8・10
9
ラチェットハンドル
(プッシュ式)
NRH4P12.7sq.(L=257)1
エクステンションバーNEB415012.7sq.(L=150)1
ワイドモンキレンチMWM36361
コンビネーション
プライヤ
CPZ2002001
ウォーターポンプ
プライヤ
GWP2502501
ペンチSZ175S1751
ラジオペンチSL150S1501
ニッパSN150SS1501
コンビネーションハンマHM74101ポンド1
軍手1足1
ツールボックスSR450S455×240×2061

製品仕様

材質ツールボックス:樹脂製
仕上げブラック
製品スペックツールボックスサイズ:445×240×206mm
製品スペック入り点数:48点
商品展開参考図

商品展開参考図

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ用標準工具セット S6500Nの型番S6500Nのページです。 型番S6500Nに関する仕様情報を記載しております。
プロ用標準工具セット S6500Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用しない場合は鍵はかけれますか?
A
かけれません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ用標準工具セット S6500N
プロ用デラックス工具セット S7000DX
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格32,54665,39951,72548,89972,72562,663
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)486247526353
差込角(mm)12.712.712.712.712.712.7
外寸(mm)455×240×206505×233×300W470×D220×H300496×222×240W470×D220×H345W470×D220×H345
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
トラスココード372-9567388-0974217-9006856-2083224-0537217-9005
よく一緒に購入される商品

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング