17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用

通常単価(税別)
15,78027,188特別価格
税込単価
17,35829,907特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

銅管の曲げに使用するチューブベンダー。【特長】・曲げ角度0~180度可能。・なましステン管及びOST鋼...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
銅・アルミなどの配管をきれいに曲げる工具です。

【用途】
外径規制管を曲げ加工するのに適しています。

【材質】
特殊合金鋼、ハンドル部は特殊合金鋼の鍛造品で強靭。

【仕上】
ニッケルクロムめっき、グリップ付き。

規格表

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用 規格表01

※印サイズのハンドルはパイプです。

使用方法・使用事例

使用方法

・曲げ角度:0~180゜
・銅管の曲げに最適で、なましステン管及びOST鋼管も可能。
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用 使用例01

注意・禁止事項

外径が、ピッタリ合うチューブ以外には、使用できません。

開発者からのコメント

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化 。

メーカー紹介

創業時より作業工具の製造に着手。
以来100有余年、「安全性と作業効率の追求」のもと順次新製品を開発、多彩な製品群は国内のあらゆる産業でご愛顧頂くとともに世界十数カ国に輸出しています。

型番リスト

表示件数

表記単位

適用管径

曲げ半径R

寸法左手

(mm)

寸法右手

(mm)

質量

(kg)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

材質2

用途

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
ミリ用
16
57.2mm
735
410
2.7
178-0841
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管・OST鋼管の曲げ加工
753
-
1個
ミリ用
6
14.3mm
220
190
0.45
178-0808
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管・OST鋼管の曲げ加工
220
-
1個
インチ用
1/4
14.3mm
220
190
0.45
178-0859
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管の曲げ加工
220
-
1個
ミリ用
8
17.5mm
224
190
0.55
178-0816
4967521035354
550.0
本体:特殊鋼
グリップ:合成樹脂
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管・OST鋼管の曲げ加工
224
10
1個
ミリ用
10
23.8mm
335
296
1.0
178-0824
4967521035378
1000.0
本体:特殊鋼
グリップ:合成樹脂
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管・OST鋼管の曲げ加工
335
10
1個
インチ用
3/8
23.8mm
335
296
1.0
178-0875
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管の曲げ加工
335
-
1個
ミリ用
12
38.0mm
462
406
1.8
178-0832
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管・OST鋼管の曲げ加工
462
-
1個
インチ用
1/2
38.0mm
462
406
1.8
178-0883
-
-
-
-
銅・真鍮・アルミ・なましステン鋼管の曲げ加工
462
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,188
( 29,907 )
1日目
15,78012,100
( 13,310 )
1日目
15,78012,100
( 13,310 )
1日目
18,65012,184
( 13,402 )
1日目
17,81011,321
( 12,453 )
1日目
17,81012,176
( 13,394 )
1日目
17,987
( 19,786 )
1日目
17,987
( 19,786 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅管の曲げに使用するチューブベンダー。
【特長】
・曲げ角度0~180度可能。
・なましステン管及びOST鋼管も可能。
・手にソフトなゴムグリップ付。
【用途】
・銅管の曲げに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
銅管加工
5
満足度:5.0
銅管を曲げ加工するのに使用 180°まで曲げる事ができ便利です。
0人が参考にしています。
配管曲げ
5
満足度:5.0
今まで使用していて、作業が増えたため追加で購入しました。耐久性も有り、安く手に入り満足しています。
0人が参考にしています。
なまし銅管の曲げ用
5
満足度:5.0
実験装置の配管の為、なまし銅管をU字型に曲げる必要があり、購入しました。銅管の曲げ加工は初めてでしたが、取説の通りの手順...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス管は曲げれますか?
A
曲げれません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・鉄管用)
メーカースーパーツールトラスコ中山トラスコ中山リジッドトラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,780-8,728 -8,718 -13,646 -21,089 -11,452 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
曲げ角度(°)0~180-----
よく一緒に購入される商品

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング