17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

通常単価(税別)
1,72510,750特別価格
税込単価
1,89811,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管の切断に使用するチューブカッター。【特長】・カッターホイルの材質は、特殊合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブカッター
  • 最大肉厚 (mm)
    3
  • 特長
    カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用):関連画像

TC104N

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用):関連画像

TC205

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用):関連画像

TC105N

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用):関連画像

使用例

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力mm

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 替刃・替ロール

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

切断能力mm

全長

(mm)

質量

(g)

替刃・替ロール

トラスココード

最小発注数量
3-16
48
120
TCC105
366-5798
6個
5-28
80
200
TCC105
366-5801
1個
3-32
126.5
230
TCC105
366-5828
1個
5-45
163
400
TCC105
366-5852
1個
6-60
193
750
TCC205
104-0049
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,725
( 1,898 )
1日目
2,000
( 2,200 )
4日目
2,613
( 2,874 )
4日目
4,0753,862
( 4,248 )
1日目
10,7509,725
( 10,698 )
1日目

詳細情報

基本情報

銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管の切断に使用するチューブカッター。
【特長】
・カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
・切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
【用途】
・銅管の切断に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備メンテとして
4
満足度:4.0
小型で使いやすく、価格も手ごろで良いと思う。 今後、径が違うものも購入したい。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qステンレス管は切断可能ですか?
A
不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
被覆銅管カッター(被覆銅・銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
チューブカッター(薄肉ステンレス[肉厚1mm以下]・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
1/4"~3" チューブカッター(銅/真鍮/ステンレス管用)
トラップカッター(トラップ管用・銅管用・アルミニウム管用)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールエスコロブテックス
通常価格1,725-2,288 -1,725 -3,413 -20,24312,210
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜2日目3日目
商品タイプチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッターチューブカッター
最大肉厚(mm)353-21.5
特長カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。--
よく一緒に購入される商品

チューブカッターカテゴリの売れ筋ランキング