ツール用品技術窓口

たて型アルミモーターレンチ MFTN68A

通常単価(税別)
2,975
税込単価
3,273
通常出荷日:1日目

ワイドタイプのモーターレンチ。【特長】・装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製・スチールねじ締...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    68
  • 口深さ (mm)
    60
  • 全長 (mm)
    205
  • 質量 (g)
    215
  • 口厚み (mm)
    9.5
  • トラスココード
    363-5015
  • 補足1
    軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

MFTN68A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製のモーターレンチ

使用例。

使用例。

製品仕様

(単位:mm)

品番口開き口奥行き口厚み全長質量(g)
MFTN68A16~68609.5205210

スチールねじ締付け可能サイズ
・一般的な(T系列)ねじM14:六角対辺21mm
・建設関係(2.4T系列)ねじM10:六角対辺17mmまでしか使用できません。

この商品の使用上の注意

100N・mを超える締め付け作業は行わないで下さい。

MFTN68Aの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
68
口深さ(mm)
60
全長(mm)
205
質量(g)
215
口厚み(mm)
9.5
トラスココード
363-5015
補足1
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFTN68A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,975
( 3,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワイドタイプのモーターレンチ。
【特長】
・装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製
・スチールねじ締付け可能サイズ=一般的な(T系列)ねじM14:六角対辺21mm
・建設関係(2.4T系列)ねじM10:六角対辺17mmまでしか使用不可
【用途】
・軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たて型アルミモーターレンチ MFTN68Aの型番MFTN68Aのページです。 型番MFTN68Aに関する仕様情報を記載しております。
たて型アルミモーターレンチ MFTN68Aのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
水道配管の大径ナット回し
3
満足度:3.0
名前はモーターレンチだが売り文句に 装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製とあり、 水道排水管の大径ナットを回す...もっと読む
0人が参考にしています。
レンチ
5
満足度:5.0
安いし軽くて扱いやすい。タイトに締めつけることはできないけれど、回したりするには十分。
0人が参考にしています。
水道配管工事に
5
満足度:5.0
宅内の水道配管工事ならこれがあれば便利。 くわえる部分に樹脂のついたラチェットタイプもあるが、このほうが出番が多い。 よ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たて型アルミモーターレンチ MFTN68A
アルミ製早送りワイドモーターレンチ MFW280SA
早送りワイドモーターレンチ MFW280S
アルミたて型モーターレンチ
モーターレンチアルミクイック
トーキレンチ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールヒットMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格2,9753,9503,1638,4405,8006,380
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)680~8080687068
口深さ(mm)604848623556
全長(mm)205284284198260200
質量(g)215359460245280230
口厚み(mm)9.58.58.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モーターレンチカテゴリの売れ筋ランキング