17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーヘッドスパナ 6丁組・8丁組セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH600

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ラチェット機構があるスパナ。
【特長】
・ラチェット機構のより連続作業が出来、作業がスムーズ。
【用途】
・六角ボルトの締付け・取外しに最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
135 ~ 195
二面幅寸法(mm)
8 ~ 17
単品・セット区分
セット品
セット内容
8、10、12、13、14、17
セット内容(点)
6
トラスココード
221-9085
質量(g)
570
補足1
布製袋入り
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト