17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーヘッドスパナ

通常単価(税別)
1,5803,600
税込単価
1,7383,960
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

六角ボルト・ナットの締付け・取外しに最適なスーパーヘッドスパナ。【特長】・スパナのラチェット機構付き。...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 補足1
    狭い所におけるボルト・ナットの締付け・取り外しに、精密機械の分解・組み立てに、ブレーキパイプのユニオンナットの締付けに最適
  • 補足2
    錆び付いたボルト・ナットの取り外しのときは「めがねレンチ」側が確実で安全

ご注意

  • 本商品はスパナ部の特殊な形状により連続した締付を可能にしたものです。ギアレンチとは構造などが異なります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

六角ボルト・ナットの締付け・取外しに最適なスーパーヘッドスパナ SH8〜24

外形図

外形図

寸法図

寸法図

使用例

使用例:締め付け、ラチェット機能

使用例:締め付け、ラチェット機能

製品仕様

品 番呼びLSDFスパナ・
めがね部厚み
質量
(g)
SH8813517.5139.55.530
SH10101632216126.550
SH12121732618.5147.570
SH131318028.52015890
SH141418630.521.516.58.590
SH17171953726209.5140
SH191920341.52922.510190
SH212121746322511240
SH222222548332611.5280
SH242424552.53628.512.5360

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
173
12
332-0090
70
1個
245
24
332-0162
360
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,580
( 1,738 )
1日目
3,600
( 3,960 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・取外しに最適なスーパーヘッドスパナ。
【特長】
・スパナのラチェット機構付き。
・錆び付いたボルト・ナットの取り外しのときは「めがねレンチ」側が確実で安全。
【用途】
・狭い所におけるボルト・ナットの締付け・取り外しに、精密機械の分解・組み立てに、ブレーキパイプのユニオンナットの締付けに最適。

ご注意

  • 本商品はスパナ部の特殊な形状により連続した締付を可能にしたものです。ギアレンチとは構造などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーヘッドスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーヘッドスパナ
両口ラチェットレンチ・両ロングソケット
ギアレンチ ストレートタイプ
ギアレンチ フレックスショートタイプ
4サイズラチェットレンチ PAT. RNF2・RNF3・RNF4
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格1,580-3,252 -1,130 -1,960 -3,477 -4,111
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
種類コンビネーション片口めがねコンビネーションコンビネーション片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
補足1狭い所におけるボルト・ナットの締付け・取り外しに、精密機械の分解・組み立てに、ブレーキパイプのユニオンナットの締付けに最適安全ロープ取付穴を設けています本締め仕様便利なフレックス機構グリップ部に滑り止めの溝付グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング