17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリップ RG3~8

通常単価(税別)
2,992
税込単価
3,291
通常出荷日:1日目

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチに取付をするグリップ。【特長】・ラチェットレンチ、60度片めが...

詳細を確認
  • 種類
    関連品
  • ラチェット機構
  • 単品・セット区分
    単品
  • 補足1
    グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適

型番:

RG8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチに取付をするグリップ

グリップ

グリップ

外形図

外形図

  • ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのしの部への取付使用。
  • グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適。

製品仕様

品番全長外径質量
(g)
グリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ
RN(両口)RN(片口)RH(片口)KP
RG 386253013×17・14×15・14×171717・19 
RG 4102285013×19・17×19・17×21・17×22・19×21・19×2219・21・2221・22・2417・19
RG 5113327019×24~24×27(9サイズ)24・26・2726・2721・22・24
RG 6125369024×30~30×32(5サイズ)・32×3532×3630・32・353630・32・353624・26・27・30・32・3536
RG 81534014035×41・36×41・41×4641・4641・4641・46
  • ※ 下線サイズは、しの部の加工が必要です。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、グリップを開発。

RG8の仕様・寸法情報

種類
関連品
ラチェット機構
全長(mm)
153
単品・セット区分
単品
外径(mm)
40
クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RN(両口)
35×41、36×41、41×46
クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RH(片口)
41、46
クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ KP
41、46
トラスココード
813-0836
質量(g)
140
補足1
グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 外径(mm)

  • クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RN(両口)

  • クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RH(片口)

  • クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ KP

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RG8

全長

(mm)

外径

(mm)

クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RN(両口)

クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RH(片口)

クリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ KP

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
153
40
35×41、36×41、41×46
41、46
41、46
813-0836
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,992
( 3,291 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチに取付をするグリップ。
【特長】
・ラチェットレンチ、60度片めがねレンチのしの部への取付使用。
・グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ RG3~8の型番RG8のページです。 型番RG8に関する仕様情報を記載しております。
グリップ RG3~8のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q誰でも取付可能ですか?
A
可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリップ RG3~8
4サイズラチェットレンチ PAT. RNF2・RNF3・RNF4
曲がりしの付・両口ラチェットレンチ ミニショートタイプ
片口ラチェットレンチ(強力型)
両口ラチェットレンチ カチオン電着塗装
曲りしの付・両口ラチェットレンチ ニッケルクロムめっき仕上げ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,9923,625 -2,92520,473 -3,387 -2,523 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類関連品片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
補足1グリップが手にピッタリなじみ、滑らず、安全で、長時間の作業に最適グリップ部に滑り止めの溝付頭部(D)及び全長(L)の短小、軽量化タイプソケットのギヤピッチが粗く早い締付けが可能安全ロープ穴付ニッケルクロムメッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング