ツール用品技術窓口

ウォーターポンププライヤ GW250H

通常単価(税別)
1,975
税込単価
2,173
通常出荷日:1日目

幅広い現場で使用される配管用工具。【特長】・パイプ、丸棒、六角ナット、板材などあらゆる部材にガッチリと...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    47
  • 口開調節 (段)
    5
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4967521236652
  • トラスココード
    243-8704
  • 全長 (mm)
    254
  • 重量 (g)
    325
  • 本体材質
    特殊合金鋼
  • 先端横巾 (mm)
    10

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

GW250H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柄部先端にマイナスドライバーが付いている配管用工具

5段階調節のスタンダードタイプ。

5段階調節のスタンダードタイプ。

製品仕様

(単位:mm)

品番全長最大開口先端横巾調節段階数質量(g)
GW250H25447105段階325

GW250Hの仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
47
口開調節(段)
5
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4967521236652
トラスココード
243-8704
全長(mm)
254
重量(g)
325
本体材質
特殊合金鋼
先端横巾(mm)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW250H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,975
( 2,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

幅広い現場で使用される配管用工具。
【特長】
・パイプ、丸棒、六角ナット、板材などあらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状の汎用工具。
・柄部先端はマイナスドライバーが付いている。
・スタンダードタイプで、開きは大きさに合せて5段階調節型。
・材質は特殊合金鋼で、仕上げはニッケルクロムめっきで構成されている。
【用途】
・配管、電設、自動車、機械設備に利用可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォーターポンププライヤ GW250Hの型番GW250Hのページです。 型番GW250Hに関する仕様情報を記載しております。
ウォーターポンププライヤ GW250Hのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォーターポンププライヤ GW250H
ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せ電設プライヤ
メーカースーパーツールトップ工業トップ工業ロブテックストップ工業トップ工業
通常価格1,9752,857 --2,3643,2867,301
通常出荷日1日目1日目お見積り1日目1日目1日目
呼び寸法250250300250250250
口の開き(mm)474671474851
口開調節(段)5511599
先端ドライバー形状ありなしありありありなし
JANコード4967521236652-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング