17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

通常単価(税別)
3,7079,539
税込単価
4,07810,493
通常出荷日:1日目

傷を付けずパイプをくわえる・回す作業に使用する無傷型アルミ製ベルトレンチ。【特長】・本体は高力アルミ合...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

傷を付けずパイプをくわえる・回す作業に使用するアルミ製ベルトレンチ無傷型

BW2

BW2

使用例

使用例

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、無傷型を実現。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
10A~65A(3/8B~2 1/2B)
15~80
300
320
103-8699
1個
10A~250A(3/8B~10B)
15~280
300
380
103-8702
1個
25A~150A(1B~6B)
30~175
450
800
103-8711
1個
25A~300A(1B~12B)
30~320
450
880
103-8729
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,707
( 4,078 )
1日目
5,995
( 6,595 )
1日目
6,455
( 7,101 )
1日目
9,539
( 10,493 )
1日目

詳細情報

基本情報

傷を付けずパイプをくわえる・回す作業に使用する無傷型アルミ製ベルトレンチ。
【特長】
・本体は高力アルミ合金製のため軽量かつ耐久性強化。
・ナイロン製特殊加工のベルトにより耐久性もあり、無傷型の究極。
・用途に応じて組み替え自由。
【用途】
・磨き・めっき・ビニール・ライニングパイプなど傷を付けたくない締め付け作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ベルトレンチ (無傷型)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車の整備に
5
満足度:5.0
緩めると共回りしてしまうウォーターポンプをとめるために使用。 海外のベルトレンチや国産の色々なベルトレンチを検討したが、...もっと読む
1人が参考にしています。
フィルター取り外し作業
4
満足度:4.0
なかなか大口径用のベルトレンチがなくて困っていましたが、購入後は毎回役に立って作業工数の削減に貢献しています。完全な円形...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q柄部にパイプを突っ込み使用可能ですか?
A
不可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
デラックスパイプレンチ 鍛造製
アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格3,707-4,111 -6,261 -6,628 -2,725 -4,679 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(アルミ製)
補足1ナイロン製特殊加工のベルトにより耐久性もあり、無傷型の究極品質的にはJIS 強力級に相当接地、壁ぎわ、溝の中など狭所の配管作業に最適中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向きガス、水道管等に最適品質的にはJIS 強力級に相当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング