ツール用品技術窓口
アルミ製コーナー用パイプレンチ白管・被覆管兼用型。【特長】・中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、...
詳細を確認| 品番 | くわえられる管 | 本体全長 | 質量(kg) | |
|---|---|---|---|---|
| 呼び寸法 | 外径 | |||
| CPA250M | 8A~25A | 13~40 | 251 | 0.4 |
| CPA300M | 10A~32A | 15~46 | 301 | 0.6 |
| CPA350M | 15A~40A | 20~54 | 351 | 0.7 |
| CPA450M | 25A~50A | 30~65 | 451 | 1.2 |
| CPA600M | 40A~80A | 48~90 | 604 | 3 |
| 材質 | アルミ合金・特殊合金鋼 |
|---|---|
| 熱処理 | 歯部硬度:HRC52~58 |
| 仕上げ | シルバー焼付塗装・黒染め・ウオーム:黒染め |
| 製品スペック | くわえられる管外径:13~40から48~90 |
| 製品スペック | 全5サイズ |
ユーザー様の声があり、ラインナップ強化。
アルミ製コーナー用パイプレンチ白管・被覆管兼用型。
【特長】
・中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
・本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。
【用途】
・白管・被覆管の締付けに最適。
・接地、壁ぎわ、溝の中などの狭所の配管作業に最適。

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA

TONE
アルミパイプレンチ ALPW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):2,725円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):3,763円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):5,543円~

ヒット
パイプレンチ(P/PU)
0通常価格(税別):6,336円~

スーパーツール
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
0通常価格(税別):8,920円~

スーパーツール
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
5通常価格(税別):15,780円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,413円~

MCCコーポレーション
ダクトモールカッター
5通常価格(税別):7,693円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):8,728円~