17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"

通常単価(税別)
8,35016,170特別価格
税込単価
9,18517,787特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

アルミ製でスタンダード型の、コーナー専用のパイプレンチ。【特長】・荒目の歯によりパイプにがっちり噛むこ...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番くわえられる管本体全長質量(kg)
呼び寸法外径
CPA 2508~25A13~402510.4
CPA 30010~32A15~463010.6
CPA 35015~40A20~543510.7
CPA 45025~50A30~654511.2
  • 材質:アルミ合金、特殊合金鋼。
  • 熱処理:歯部硬度/HRC52~58。
  • 仕上げ:シルバー焼付塗装、黒染め、ウオーム/ニッケルクロムめっき。
  • 製品スペック:くわえられる管外径:13~40から30~65。
  • スタンダード型。

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップを強化しました。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

トラスココード

最小発注数量
1/4~1B(8~25A)
13~40
251
400
178-1634
1個
3/8~1 1/4B(10~32A)
15~46
301
600
178-1642
1個
1/2~1 1/2B(15~40A)
20~54
351
700
178-1651
1個
1~2B(25~50A)
30~65
451
1200
178-1669
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,3506,260
( 6,886 )
1日目
10,0507,923
( 8,715 )
1日目
10,8908,594
( 9,453 )
1日目
16,17012,565
( 13,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製でスタンダード型の、コーナー専用のパイプレンチ。
【特長】
・荒目の歯によりパイプにがっちり噛むことができる。
・本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。
・くわえられる管外径が13~40mmから30~60mmまでの4つのサイズより選択できる。
【用途】
・パイプを締付ける際に利用可能。
・接地、壁ぎわ、溝の中など狭所の配管作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン"
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
アルミ製ベルトレンチ (無傷型)
デラックスパイプレンチ 鍛造製
アルミ製ストレートパイプレンチ AP250E~900E
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格8,350-8,920 -5,480 -5,260 -2,725 -6,350 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(アルミ製)
補足1接地、壁ぎわ、溝の中など狭所の配管作業に最適中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き品質的にはJIS 強力級に相当ナイロン製特殊加工のベルトにより耐久性もあり、無傷型の究極ガス、水道管等に最適品質的にはJIS 強力級に相当
よく一緒に購入される商品

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング